概要
ソリューション
HW評価ツール
リソース
ツール & ソフトウェア
主要製品
はじめる

ファクトリ・オートメーションでは、データ通信が不可欠です。特にIndustry 4.0のコンセプトの普及が進む中、その必要性はますます高まっています。従来のCAN(Modbus、CANopen)、RS-485(PROFIBUS、CC-Link、Modbus)、新しいCAN FD、リアルタイム・イーサネットなど、専用に開発されたフィールドバスをサポートするため、多くの規格が採用されています。

さまざまなペリフェラルを持つSTの高性能32bitマイクロコントローラSTM32を提供し、外部トランシーバの有無にかかわらず、UART、CAN、CAN-FD、イーサネットなど、各種プロトコルの実装をサポートします。

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4994
      10 gigabit Ethernet survives ITU-T K20 and Telcordia GR-1089-Core intra-building
      1.0
      547.66 KB
      PDF
      AN576
      PCB layout optimisation
      3.0
      109.53 KB
      PDF
      AN3226
      STM32F107 In-Application Programming (IAP) over Ethernet
      1.4
      381.63 KB
      PDF
      AN3376
      STM32F2x7 In-Application Programming (IAP) over Ethernet
      2.3
      461 KB
      PDF
      AN3968
      STM32F407/STM32F417 in-application programming (IAP) over Ethernet
      1.3
      297.34 KB
      PDF
      AN316
      Transil™ clamping protection mode
      4.3
      432.1 KB
      PDF
      AN4994

      10 gigabit Ethernet survives ITU-T K20 and Telcordia GR-1089-Core intra-building

      AN576

      PCB layout optimisation

      AN3226

      STM32F107 In-Application Programming (IAP) over Ethernet

      AN3376

      STM32F2x7 In-Application Programming (IAP) over Ethernet

      AN3968

      STM32F407/STM32F417 in-application programming (IAP) over Ethernet

      AN316

      Transil™ clamping protection mode

Presentations & Training Material

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      STM32 and Real-Time Ethernet - Industrial communication protocols and OPC UA / MQTT 1.0
      661.88 KB
      PDF
      STM32 and STM8 embedded software solutions 8.0
      3 MB
      PDF

      STM32 and Real-Time Ethernet - Industrial communication protocols and OPC UA / MQTT

      STM32 and STM8 embedded software solutions

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      IO-Link向け ソリューション 08.2017
      1.12 MB
      PDF
      スマート・インダストリ向け 製品 & ソリューション ガイド 3.1
      3.41 MB
      PDF

      IO-Link向け ソリューション

      スマート・インダストリ向け 製品 & ソリューション ガイド

eDesignSuite

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.