MySTに保存する

サーボモータ・ドライブ

サーボモータは、倉庫内で商品の組立てやピック・アンド・プレース、梱包、ラベル貼りを行うロボットのような、加速度、回転速度、位置調整において高い精度が求められる装置で利用されます。この高い動作精度は、サーボ・ドライブが大量の環境フィードバックを処理し、モータの制御に利用することで実現します。サーボモータ・アプリケーションでは、 3相AC誘導モータ3相ブラシレスDCモータが最も一般的ですが、アームエンド・ツーリングなどにおける低出力の小型サーボモータでは、 ブラシ付きDCモータステッピング・モータも使用されます。

製品 & ソリューション

STは、STM8 8bitマイコン、STM32 32bitマイコン、STM32MPx マイクロプロセッサ(MPU)や、IGBTパワーMOSFET、高い電力効率を実現するシリコン・カーバイド(SiC)デバイスを含むダイオードなどといったパワー・ディスクリート製品を幅広く提供しています。また、インテリジェント・パワー・モジュール(IPM SLLIMM™)、プラスチック製パワー・モジュール(ACEPACK™シリーズ)、STSPINモノリシック・モータ・ドライバの提供により、最大数十kWに対応したスケーラブルかつ高効率の出力段構築をサポートしています。 

加えて、閉ループ制御や状態監視 / 予知保全に活用されるリモート・センシング向けに、高性能のオペアンプおよびコンパレータ、スイッチングIC、リニア・レギュレータ、MEMS慣性 / 環境センサ、機械学習を用いた慣性測定ユニットなど、広範な製品ポートフォリオを提供しています。また、ソフトウェア / ハードウェア評価用ツールの提供により、開発期間とコストの削減に貢献します。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      STEVAL-ISD01KCB

      開発中

      22 kW servo drive system with real time connectivity and safety functions

      STGSH50M120D モータ制御ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-ISD01KCB
      開発中

      22 kW servo drive system with real time connectivity and safety functions