概要
ソリューション
HW評価ツール
リソース
ツール & ソフトウェア
主要製品
Get Started

今日のスマートLED電球では、ユーザが輝度や色調などの特性を制御できます。これらの特性はドライバによって制御され、製造、流通、設置、またはメンテナンス時にいつでもプログラムして変更できます。

NFC技術を利用すると、LEDドライバを起動しなくても、スマートフォン、タブレット、携帯型NFCリーダを使用してワイヤレス・プログラミングが可能になります。また、製品開発期間の短縮やコスト削減に加え、柔軟性の向上と省エネルギー化を実現できます。

STは、包括的なNFCポートフォリオにより、最適化された総合的なLEDドライバ・プログラミング・ソリューションを提供しています。STのソリューションは、照明市場のあらゆるニーズに応え、ワイヤレスLEDプログラミングに必要な機能一式を備えています。

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      AN4974
      Antenna matching for ST25R3911B/ST25R391x devices
      2.0
      3 MB
      PDF
      AN4914
      Automatic Antenna Tuning (AAT) of ST25R3911B/ST25R391x devices
      2.0
      1.9 MB
      PDF
      AN5085
      Cycling endurance and data retention of EEPROMs in ST25DVxxx products based on CMOS F8H process
      2.0
      306.83 KB
      PDF
      AN4910
      Data exchange between wired (I²C) and wireless (RF ISO 15693) using fast transfer mode supported by ST25DV-I2C
      2.0
      598.03 KB
      PDF
      AN4913
      Energy harvesting delivery impact on ST25DVxxx behavior during RF communication
      1.0
      1.05 MB
      PDF
      AN2866
      How to design a 13.56 MHz customized antenna for ST25 NFC / RFID Tags
      3.0
      615.85 KB
      PDF
      AN2972
      How to design an antenna for dynamic NFC tags
      9.0
      1.59 MB
      PDF
      AN5043
      Layout recommendations for the design of boards with ST25R3911B/ST25R391x devices
      4.0
      873.78 KB
      PDF
      AN4911
      NDEF management with ST25DVxxx and ST25TVxxx products
      4.0
      460.67 KB
      PDF
      AN5046
      Printed circuit board assembly recommendations for STMicroelectronics PowerFLAT packages
      4.0
      4.82 MB
      PDF
      AN4985
      Wake-up mode of the ST25R3911B/ST25R391x
      1.0
      805.57 KB
      PDF
      AN4974

      Antenna matching for ST25R3911B/ST25R391x devices

      AN4914

      Automatic Antenna Tuning (AAT) of ST25R3911B/ST25R391x devices

      AN5085

      Cycling endurance and data retention of EEPROMs in ST25DVxxx products based on CMOS F8H process

      AN4910

      Data exchange between wired (I²C) and wireless (RF ISO 15693) using fast transfer mode supported by ST25DV-I2C

      AN4913

      Energy harvesting delivery impact on ST25DVxxx behavior during RF communication

      AN2866

      How to design a 13.56 MHz customized antenna for ST25 NFC / RFID Tags

      AN2972

      How to design an antenna for dynamic NFC tags

      AN5043

      Layout recommendations for the design of boards with ST25R3911B/ST25R391x devices

      AN4911

      NDEF management with ST25DVxxx and ST25TVxxx products

      AN5046

      Printed circuit board assembly recommendations for STMicroelectronics PowerFLAT packages

      AN4985

      Wake-up mode of the ST25R3911B/ST25R391x

Presentations & Training Material

    • 概要 Version Size Action
      ST253911B-15 Product Presentation 1.0
      3.4 MB
      PDF
      ST25DV-I2C product presentation 2.2
      2.1 MB
      PDF

      ST253911B-15 Product Presentation

      ST25DV-I2C product presentation

関連資料

    • 概要 Version Size Action
      High performance NFC/RFID readers 1.0
      808.11 KB
      PDF
      ST25DV-I2C series - Dynamic NFC/RFID tags 1.0
      831.22 KB
      PDF

      High performance NFC/RFID readers

      ST25DV-I2C series - Dynamic NFC/RFID tags

    • 概要 Version Size Action
      NFC solutions from ST 1.0
      3.41 MB
      PDF

      NFC solutions from ST

eDesignSuite

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

サポート &フィードバック