概要
ソリューション
HW Evaluation Tools
リソース
ツール & ソフトウェア
Key Products
Get Started

AC誘導モータは従来、ポンプ、送風機、コンプレッサ、クレーンの駆動などの産業アプリケーションで使用されています。
このモータは最もシンプルで信頼性の高いモータ設計の1つであり、その消費電力は数WからkW単位までさまざまです。
STは、ディスクリートIGBTやパワーMOSFET、パワー・モジュールやインテリジェント・パワー・モジュール(IPM)、高耐圧ゲート・ドライバ、高性能なSTM32マイクロコントローラなど、高効率VFDモータ制御の実装に必要な幅広いパワー半導体を提供しています。

3相誘導モータ(ACIM)
3相誘導モータ(ACIM)
3相誘導モータはブラシレス・モータです。ステータは銅巻線であり...
続きを読む
単相ACモータ
単相ACモータ
単相誘導モータは、1つのステータ・コイルで設計されたブラシレス・モータです...
続きを読む

推奨製品

00 Files selected for download

技術文書

    • Description バージョン サイズ アクション
      AN4694
      EMC design guides for motor control applications
      1.0
      2.13 MB
      PDF
      AN4606
      Inrush-current limiter circuits (ICL) with Triacs and Thyristors (SCR) and controlled bridge design tips
      2.2
      1,008.92 KB
      PDF
      AN4694

      EMC design guides for motor control applications

      AN4606

      Inrush-current limiter circuits (ICL) with Triacs and Thyristors (SCR) and controlled bridge design tips

    • Description バージョン サイズ アクション
      DN0005
      A three phase induction motor drive using a V/F control
      2.1
      528.11 KB
      PDF
      DN0005

      A three phase induction motor drive using a V/F control

プレゼンテーション & トレーニング資料

    • Description バージョン サイズ アクション
      ACEPACK™ overview 1.1
      3.32 MB
      PDF

      ACEPACK™ overview

Publications and Collaterals

    • Description バージョン サイズ アクション
      ACEPACK™: Adaptable, Compact, and Easier Packages Power Modules 1.0
      770.2 KB
      PDF
      SLLIMM™ 2nd Series Small Low-Loss Intelligent Molded Module 1.0
      928.45 KB
      PDF
      ST PowerStudio;The dynamic electro-thermal simulation software for power devices 1.0
      309.8 KB
      PDF
      T2550-12 Snubberless™ Triacs: 25 A, 1200 V SMD/Insulated Triacs for compact AC motor drive 1.0
      863.92 KB
      PDF

      ACEPACK™: Adaptable, Compact, and Easier Packages Power Modules

      SLLIMM™ 2nd Series Small Low-Loss Intelligent Molded Module

      ST PowerStudio;The dynamic electro-thermal simulation software for power devices

      T2550-12 Snubberless™ Triacs: 25 A, 1200 V SMD/Insulated Triacs for compact AC motor drive

    • Description バージョン サイズ アクション
      モータ制御 リファレンス ガイド 15.10
      1.85 MB
      PDF

      モータ制御 リファレンス ガイド