MySTに保存

センシング

人間は感覚によって世界とつながることができます。センサは、そのような人と世界とのつながりにおけるアプリケーションのカバー範囲を拡張してくれます。画像のキャプチャから距離の測定、環境条件(大気圧、湿度、気温)のモニタリング、動きや音の検知まで、物理変数は電子システムの要であるため、あらゆる機器がセンサを使用しています。 IoT(モノのインターネット)アプリケーションの開発では、人々の生活をより便利かつ快適にするために、高効率の無線センサ・ネットワークの設計が不可欠であるとされています。これは、物理条件や環境条件をモニタリングし、センサ・データをシステムと共有するためのものとなります。 STはMEMSベースのモーション・センサや環境センサ、ToF(Time of Flight)長距離測距センサなど、極めて幅広いセンサを用意しています。また幅広いパワー・マネージメント・ソリューション、STM32マイコンなども提供しています。さらに、STは開発期間の短縮と開発コストの削減に役立つソフトウェア・ライブラリなどを含む包括的な評価および開発ツールを提供しています。

センシング