オーディオMEMSセンサは、センサ(MEMS)と特定用途向け集積回路(ASIC)を1つのパッケージに収めた電気音響トランスデューサです。
オーディオ・キャプチャは、現在アンビエント・アウェアネスの重要な要素となっています。コンテキスト・アウェアネスと音声処理の機能により、さらに独自で個別に調整されたユーザ体験を実現できます。
STのオーディオMEMSセンサ・アプリケーション
STのオーディオMEMSセンサは、音声認識および音響ノイズ・キャンセリング機能を搭載した製品の開発をサポートします。これらのテクノロジーを積極的に利用している製品およびアプリケーションは以下のとおりです。- ウェアラブル機器 / ワイヤレス・イヤホン
- ノートPC
- スマート・スピーカ
- スマートIoT
- ゲームおよびVR/AR入力装置
- 予知保全
- ハンズフリー通話およびeCall
MEMSマイクロフォンの製品ポートフォリオ
STのオーディオMEMSセンサのポートフォリオには、アナログおよびデジタルのパルス密度変調(PDM)インタフェース、およびパッケージ上部 / 底面の音響孔が含まれます。STのMEMSマイクロフォンは、金属 / プラスチック・パッケージで提供されます。

STオーディオMEMSセンサの主なメリット:
- 無指向性
- 高性能
- 複数のパフォーマンス・モード
- 低消費電力
- 感度整合
- 高い衝撃 / 温度耐性
- 小型フォーム・ファクタ
MP23DB01HPを使用したあらゆる環境で優れたオーディオを提供
クラス最高峰のアコースティック・オーバーロード・ポイント(AOP)と信号対雑音比(SNR)を誇るSTのオーディオMEMSセンサは、きわめて高いダイナミック・レンジが求められるアプリケーションに最適です。
感度を厳密に整合させることで、マルチマイクロフォン・アレイで使用するビームフォーミングおよびノイズ・キャンセリング・アルゴリズムの最適化が可能です。
また、低消費電力のため、バッテリ寿命の延長に貢献します。

詳細および関連情報については、MEMSマイクロフォンのメイン・ページをご覧ください。
注目ビデオ
- MP34DT06J MEMS audio sensor omnidirectional stereo digital microphone
- MP34DT05-A MEMS audio sensor omnidirectional stereo digital microphone
- IMP23ABSU Analog bottom port microphone with frequency response up to 80kHz for Ultrasound analysis and Predictive Maintenance applications
- MP23ABS1 High performance MEMS audio sensor single ended analog bottom-port microphone
- IMP34DT05 MEMS audio sensor omnidirectional digital microphone for industrial applications
- MP23DB01HP MEMS audio sensor multi performance mode digital microphone
- MP23DB02MM MEMS audio sensor multi performance mode digital microphone