概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STのデジタル・オーディオ・プロセッサ / ドライバは、マルチチャネル・アプリケーションに対してデジタル・オーディオ処理および制御機能を提供し、デジタル・オーディオ・ストリームの多様な処理を可能とします。 デジタル・オーディオ・アンプと組み合わせて、デジタル・オーディオ・システムの出力段を提供します。
主な特徴:

  • 2~8チャネル、24bit処理
  • STのデジタル・アンプを高い効率で駆動できるようにするFFX機能
  • 自動モードおよびダイナミック・レンジ圧縮機能

推奨製品

STA309A multi-channel digital audio processor

The STA309A is a single chip solution for digital audio processing and control in multi-channel applications. In conjunction with a DDX® power device, the STA309A provides high-quality, high-efficiency, all digital amplification. The device is extremely versatile, allowing inputs of most digital formats including 6.1/7.1-channel and 192 kHz, 24-bit DVD-audio, DSD/SACD. In 5.1 applications the additional 2 channels can be used for audio line-out or headphone drive. In speaker mode, with 8 channel outputs in parallel, the STA309A can deliver more than 1 W.

推奨コンテンツ

サポート & フィードバック