概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

MEMSマイクロフォンは、小型サイズ、高音質、信頼性が不可欠な、あらゆるオーディオ・アプリケーションを対象にしています。

STで設計・開発・製造するMEMSマイクロフォンは、業界でもユニークな垂直統合型のサプライチェーンが構築されています。アナログ入力とデジタル入力に加え、上部・下部の音響孔に対応しています。

クラス最高のアコースティック・オーバーロード・ポイント(AOP)と信号対雑音比(SNR)を誇るSTのMEMSマイクロフォンは、極めて高いダイナミック・レンジが求められるアプリケーションに最適で、あらゆる環境におけるオーディオ体験を向上させます。感度を厳密に整合させることで、マルチ・マイクロフォン・アレイで使用するビーム・フォーミングおよびノイズ・キャンセリング・アルゴリズムの最適化が可能です。低い消費電力が、バッテリ寿命を延長します。

STのMEMSマイクロフォンは、モバイル端末、ノートPC、携帯メディア・プレーヤ、VoIP、音声認識、e-ラーニング用A/V機器、ゲームおよびバーチャル・リアリティ入力装置など、あらゆる分野に適用できます。

STのMEMSマイクロフォンは、金属/プラスチック・パッケージで提供され、あらゆる環境で使用できるように小型化されています。

マイクロフォン・クーポン・ボード、サンプル・コードなど広範な開発ツールにより、開発者は設計時間を短縮できます。

STはソフトウェアおよびガスケットの音響シミュレーションもサポートしており、お客様のオーディオ・アプリケーションのニーズに応える最適ソリューションの迅速な開発を保証します。

推奨コンテンツ