CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの広範なオートモーティブ・グレード・クランプ・ダイオードとフィルタは、あらゆる自動車規格の要件を満たします。
    - ESD保護規格:IEC 61000-4-2およびISO 10605
    - 伝導およびカップリングによる電気的外乱に対する規格:ISO 7637-3
    - 電気、電子機器の環境条件および試験に関する規格:ISO 16750
    - AEC-Q101および最も厳しい国際的自動車品質要件

以下の回路により、インフォテイメント、ナビゲーション、通信、オーディオ/ビデオからバッテリ充電システム、スマート・ジャンクション・ボックス、およびリレーやパワー・ラインまで、車載アプリケーションのすべての保護ソケットに対応します。
    - 敏感な車載回路を、ISO 7637-3が規定する過電圧サージやIEC 61000-4-2およびISO 10605に基づく静電気放電から保護する過渡電圧サプレッサ(TVS)
    - 高速バスを静電気放電から保護するとともに、バスからの電磁結合および放射を防ぐEMIフィルタおよびコモンモード・フィルタ(EMIFおよびECMシリーズ)

CAN、LIN、Flexrayバス向けに幅広いESD保護ソリューションを提供するSTのオートモーティブ・グレードESDCAN保護デバイスは、配線容量、パッケージ寸法、保護品質の間の最適トレードオフを1つの範囲のデバイスで実現します。

ESD protection for CAN, CAN-FD and LIN interfaces

After a first generation housed in an SOT23-3L package, ST is now offering new devices that ensure robust ESD protection for automotive CAN bus lines in the SOT323-3L package – 40% smaller – with a line capacitance of 3.5 pF (vs 30 pF), and a voltage range from 24 to 37 V. All ST’s ESDCAN devices work up to 175 °C and sustain up to 30 kV ISO 10605 as well as ISO 7637 surges. The series extension includes 36 V (VRM) products – ESDCAN05-2BWY and ESDCAN06-2BWY – that are compatible with 24 V systems used in trucks.

In addition, ST offers ESDLIN devices designed and intended to protect automotive LIN bus lines against electrostatic discharge (ESD) and transient voltages.

推奨コンテンツ

プレミアム・コンテンツ