-
The L9339 is a monolithic integrated quad low side driver. It is intended to drive lines, lamps or relays in automotive or industrial applications.
特徴
- Over temperature protection for each channel
- Controlled output slope for low EMI
- Status monitoring for
Over temperature Disconnected ground or supply voltage - Integrated output clamping for fast inductive recirculation VFB > 45 V
- Four open drain DMOS outputs, with RDSon = 1.5 Ω for VS > 6 V at 25 °C
- Defined output off state for open inputs
- Wide operating supply voltage range from 4.5 V up to 32 V for transient 45 V
- Input to output signal transfer function programmable
- Very low stand-by quiescent current < 2 µA
- TTL and CMOS compatible inputs
- Output current limitation
- High signal range from -0.3 V up to 32 V for all inputs
注目ビデオ
Leading-edge product portfolio for a wide range of automotive applications
Electro-thermal simulator for devices in ViPower technology
All resources
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 |
19 Sep 2016
|
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
04 Jan 2021 |
04 Jan 2021
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9339 |
NRND
|
SO-20 | オートモーティブ | Ecopack1 | |
L9339-TR |
NRND
|
SO-20 | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店からオーダー | STからオーダー | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L9339 | 1 distributors | Buy Direct |
NRND
|
EAR99 | NEC | Tube | SO-20 | - | - | MALAYSIA | 1.3 / 1k | |
L9339-TR | 1 distributors | Buy Direct |
NRND
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-20 | - | - | MALAYSIA | 1.3 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。