CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC Minimize menu

リニア・ボルテージ・レギュレータ

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STは、車載アプリケーション向けのリニア・ボルテージ・レギュレータを幅広く取り揃えています。

車載用電圧レギュレータL49シリーズ(L49xxシリーズ)は、BCD4テクノロジーを採用し、5Vで最大500mAの負荷電流容量を持つLDO電圧レギュレータです。PMOSトランジスタのパス・エレメントにより、400 / 500 mVというきわめて低いドロップアウト電圧と小さな静止電流を実現します。L49シリーズは、短絡保護と過熱保護に加え、リセット機能、ウォッチドッグ、イネーブル・ピンなどの機能を備えています。

BCD5テクノロジーを採用したL5シリーズ(L5xxxシリーズ)は、電源ライン障害とノイズ除去に対する厳しい要件に対応するように開発されています。

これらの製品は、ボディ・モジュールの電源、ジャンクション・ボックス、計器盤サン・ルーフドア・モジュールキーレス・エントリなど、さまざまな車載アプリケーションに適しています。

L5シリーズ電圧レギュレータの回路図

推奨コンテンツ