製品概要
概要
The VN800S-E, VN800PT-E are monolithic devices manufactured using STMicroelectronics®VIPower®M0-3 technology, intended for driving any kind of load with one side connected to ground. Active VCC pin voltage clamp protects the device against low energy spikes.Active current limitation combined with thermal shutdown and automatic restart protect the device against overload. Device automatically turns off in case of ground pin disconnection. This device is especially suitable for industrial applications in norms conformity with IEC1131 (Programmable Controllers International Standard).
-
特徴
- CMOS compatible input
- Thermal shutdown
- Current limitation
- Shorted load protection
- Undervoltage and overvoltage shutdown
- Protection against loss of ground
- Very low stand-by current
- Reverse battery protection
- In compliance with the 2002/95/EC
- European directive
回路ダイアグラム
注目ビデオ
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VN800PT-E | NRND | PPACK 5 | オートモーティブ | Ecopack1 | |
VN800PTTR-E | NRND | PPACK 5 | オートモーティブ | Ecopack1 | |
VN800PT-E
Package:
PPACK 5Material Declaration**:
VN800PTTR-E
Package:
PPACK 5Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
VN800PTTR-E | 1 distributors | NRND | EAR99 | NEC | Tape and Reel | PPACK 5 | - | - | CHINA | | ||
VN800PT-E | 1 distributors | NRND | EAR99 | NEC | Tube | PPACK 5 | - | - | CHINA | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。