製品概要
概要
The VN920SP-E is a monolithic device designed in STMicroelectronics™ VIPower™ M0-3 technology. The VN920SP-E is intended for driving any type of load with one side connected to ground. The active VCC pin voltage clamp protects the device against low energy spikes (see ISO7637 transient compatibility table).Active current limitation combined with thermal shutdown and automatic restart protects the device against overload. The device integrates an analog current sense output which delivers a current proportional to the load current. The device automatically turns-off in the case where the ground pin becomes disconnected.-
特徴
- ECOPACK®: lead free and RoHS compliant
- Automotive Grade: compliance with AEC guidelines
- Very low standby current
- CMOS compatible input
- Proportional load current sense
- Current sense disable
- Thermal shutdown protection and diagnosis
- Undervoltage shutdown
- Overvoltage clamp
- Load current limitation
回路ダイアグラム
注目ビデオ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VN920SPTR-E | 量産中 | PowerSO-10 | オートモーティブ | Ecopack1 (*) |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
VN920SPTR-E | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | PowerSO-10 | - | - | MOROCCO | |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。