製品概要
概要
The VND5E012AY-E is a device made using STMicroelectronics®VIPower®M0-5 technology. It is intended for driving resistive or inductive loads with one side connected to ground. Active VCC pin voltage clamp protects the device against low energy spikes. This device integrates an analog current sense which delivers a current proportional to the load current when CS_DIS high leads the current sense pin in high impedance.Fault conditions such as overload, overtemperature or open-load are reported via the current sense pin
Output current limitation protects the device in overload condition. In case of long overload duration, the device limits the dissipated power to safe level up to thermal shutdown intervention. Thermal shutdown with automatic restart allows the device to recover normal operation as soon as fault condition disappears.
-
特徴
- General:
- Inrush current active management by power limitation
- Very low standby current
- 3.0V CMOS compatible input
- Optimized electromagnetic emission
- Very low electromagnetic susceptibility
- In compliance with the 2002/95/EC european directive
- Proportional load current sense
- High current sense precision for wide range current
- Very low current sense leakage
- Diagnostic functions:
- Off-state open-load detection
- Current sense disable
- Thermal shutdown indication
- Output short to VCCdetection
- Overload and short to ground (power limitation) indication
- Protection:
- Undervoltage shutdown
- Overvoltage clamp
- Load current limitation
- Self limiting of fast thermal transients
- Protection against loss of ground and loss of VCC
- Thermal shutdown
- Reverse battery protection with self switch of the Power MOS
- Electrostatic discharge protection
- General:
回路ダイアグラム
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
06 Oct 2016 | 06 Oct 2016 |
アプリケーションノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
ユーザ・マニュアル (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Oct 2019 | 25 Oct 2019 |
フライヤ (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
02 Mar 2020 | 02 Mar 2020 | |||
25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VND5E012AY-E | NRND | PWSSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
VND5E012AYTR-E | NRND | PWSSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
VND5E012AY-E | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Tube | PWSSO 36 | - | - | MALAYSIA | |||
VND5E012AYTR-E | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Tape And Reel | PWSSO 36 | - | - | MALAYSIA |
製品ステータス
NRNDECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
製品ステータス
NRNDECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。