製品概要
概要
The VND810PEP-E is a monolithic device made using| STMicroelectronics®VIPower™ M0-3 Technology. The VND810PEP-E is intended for driving any type of multiple load with one side connected to ground. The active VCC pin voltage clamp protects the device against low energy spikes (see ISO7637 transient compatibility table).Active current limitation combined with thermal shutdown and automatic restart protects the device against overload. The device detects the open-load condition in both the on and off-state.
In the off-state the device detects if the output is shorted to VCC. The device automatically turns off in the case where the ground pin becomes disconnected.
-
特徴
- CMOS compatible inputs
- Open drain status outputs
- On-state open-load detection
- Off-state open-load detection
- Shorted load protection
- Undervoltage and overvoltage shutdown
- Loss of ground protection
- Very low standby current
- Reverse battery protection
- In compliance with the 2002/95/EC european directive
回路ダイアグラム
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
アプリケーションノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
フライヤ (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
02 Apr 2021 | 02 Apr 2021 |
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
02 Mar 2020 | 02 Mar 2020 | |||
25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VND810PEP-E | NRND | PowerSSO 12 | オートモーティブ | Ecopack1 | |
VND810PEPTR-E | NRND | PowerSSO 12 | オートモーティブ | Ecopack1 | |
VND810PEP-E
Package:
PowerSSO 12Material Declaration**:
VND810PEPTR-E
Package:
PowerSSO 12Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
VND810PEPTR-E | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Tape And Reel | PowerSSO 12 | 150 | - | MOROCCO | |||
VND810PEP-E | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Tube | PowerSSO 12 | 150 | - | MOROCCO |
製品ステータス
NRNDECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
製品ステータス
NRNDECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。