製品概要
概要
The VND830SP-E is a monolithic device made by using STMicroelectronics™ VIPower™ M0-3 technology, intended for driving any kind of load with one side connected to ground.
Active VCCpin voltage clamp protects the device against low energy spikes (see ISO7637 transient compatibility table).
Active current limitation combined with thermal shutdown and automatic restart protects the device against overload. The device detects open-load condition both is on-state and off-state. Output shorted to VCCis detected in the off-state. Device automatically turns-off in case of ground pin disconnection.
-
特徴
- ECOPACK®: lead free and RoHS compliant
- Automotive Grade: compliance with AEC guidelines
- Very low standby current
- CMOS compatible input
- On-state open-load detection
- Off-state open-load detection
- Thermal shutdown protection and diagnosis
- Undervoltage shutdown
- Overvoltage clamp
- Output stuck to VCCdetection
- Load current limitation
- Reverse battery protection
- Electrostatic discharge protection
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VND830SPTR-E | NRND | PowerSO-10 | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
VND830SPTR-E | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Tape and Reel | PowerSO-10 | - | - | MALAYSIA | |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。