VNQ830P-E

NRND
Design Win

Quad channel high-side driver

データシートのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The VNQ830P-E is a quad HSD formed by assembling two VND830P-E chips in the same SO-28 package. The VND830P-E is a monolithic device made using| STMicroelectronics™ VIPower™ M0-3 technology. The VNQ830P-E is intended for driving any type of multiple load with one side connected to ground. The active VCC pin voltage clamp protects the device against low energy spikes. Active current limitation combined with thermal shutdown and automatic restart protects the device against over-load. The device detects the open-load condition in both the on and off-state.
In the off-state the device detects if the output is shorted to VCC. The device automatically turns off in the case where the ground pin becomes disconnected.
  • 特徴

    • ECOPACK®: lead free and RoHS compliant
    • Automotive Grade: compliance with AEC guidelines
    • Very low standby current
    • CMOS compatible input
    • On-state open-load detection
    • Off-state open-load detection
    • Thermal shutdown protection and diagnosis
    • Undervoltage shutdown
    • Overvoltage clamp
    • Output stuck to VCCdetection
    • Load current limitation
    • Reverse battery protection
    • Electrostatic discharge protection

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - VNQ830P-E

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
VNQ830PTR-E
NRND
SO-28 オートモーティブ Ecopack1

VNQ830PTR-E

Package:

SO-28

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

SO-28

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
Order from distributors
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
VNQ830PTR-E

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

NRND
EAR99 NEC Tape and Reel SO-28 - - MALAYSIA

VNQ830PTR-E NRND

パッケージ:
SO-28
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

製品型番:

VNQ830PTR-E

ECCN (EU):

NEC

梱包タイプ:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

最小:

-

最大:

-

Country of Origin:

MALAYSIA

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。