概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • STA8058 TESEO MCM is a fully embedded GPS engine integrating STA2058 TESEO baseband. and STA5620 RF front-end. The embedded Flash memory enables the equipment manufacturer to load the entire GPS software (including tracking, acquisition, navigation and data output) after customising its interfaces to his needs.

    A standard GPS library is available from ST. By combining the ARM7TDMI microcontroller core with on-chip Flash/RAM, 16-channel GPS correlator DSP, RF Front-end and an extensive range of interfaces on single package solution, the STA8058 provides a highly-flexible and cost-effective solution for GPS applications.

    主な特徴

    • GPS multichip module:
      • STA2058 TESEO Baseband
      • STA5620 RF Front-end
    • Complete embedded memory system:
      • Flash 256 KB + 16 Kbytes
      • RAM 64 Kbytes.
    • 66-MHz ARM7TDMI 32 bit processor
    • High performance GPS engine (HPGPS)
    • SBAS (WAAS and EGNOS) supported
    • Sensitivity (-146 dBm acquisition, -159 dBm tracking)
    • Time to first fix (1 s reacquisition, 2.5 s hot start, 34 s warm start, 39 s cold start)
    • Accuracy (2 m autonomous)
    • Extensive GPS receiver interfaces: 32 GPIOs, 4 UARTs, 2 SPIs, 2 I2Cs, 1 CAN 2.0, 1 USB 1.1, 1 HDLC and 4 channels ADC
    • Compatible with L1 signal (C/A code)
    • ST proprietary technology
      • CMOS Flash embebbed technology for STA2058
      • BiCMOS Sige technology for STA5620
    • LFBGA104 lead-free package
    • -40 °C to 85 °C operating temperature range
    • Evaluation kits:
      • STA8058 module reference designs (17x19 mm and 25x25 mm)
      • Evaluation board hosting STA8058 module

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
Quantity
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
STA8058 LFBGA 104 11x7x1.4 Tray
NRND
7.9 1000 7A994 -

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

STA8058

パッケージ

LFBGA 104 11x7x1.4

梱包タイプ

Tray

Unit Price (US$)

7.9*

製品ステータス

NRND

Unit Price (US$)

7.9

Quantity

1000

ECCN (US)

7A994

Country of Origin

-

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨製品

推奨コンテンツ

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      DB0505
      TESEO™ high performance GPS multichip module (MCM)
      4.0
      156.81 KB
      PDF
      DB0505

      TESEO™ high performance GPS multichip module (MCM)

関連資料

    • 概要 Version Size Action
      TESEO-DRAW Dead Reckoning Automotive Way 1.0
      2.3 MB
      PDF
      TESEOIII: GPS/Galileo/Glonass/BeiDou/QZSS standalone receiver 1.0
      754.65 KB
      PDF

      TESEO-DRAW Dead Reckoning Automotive Way

      TESEOIII: GPS/Galileo/Glonass/BeiDou/QZSS standalone receiver

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STA8058
NRND
LFBGA 104 11x7x1.4 Industrial Ecopack1

STA8058

Package:

LFBGA 104 11x7x1.4

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

LFBGA 104 11x7x1.4

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サポート &フィードバック