概要
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • The TDA7590 is a high performances, fully programmable 24-bit, 120 MIPS. Digital Signal Processor (DSP), designed to support several speech and audio applications, as Automatic Speech Recognition, Speech Synthesis, MP3 Decoding, Echo and Noise Cancellation.

    Nevertheless, the embedded CODECs bandwidth and the generic processing engine allow to proceed also full-band audio signals. The large amount of on-chip memory (128 Kwords), together with the 16 Mwords external memory addressable and the 32 general purpose I/O pins permit to build a DSP-system avoiding the usage of an additional Microcontroller.
    The presence of serial and parallel interfaces allows easy connection with external devices including CODECs, DSPs, Microprocessors and Personal Computers.
    In particular, the Debug/JTAG interface permits the on-chip emulation of the firmware developed. Further, the presence of the Timers and Watchdog Block makes TDA7590 suitable for PWM processing and allows the integration of a system Watchdog.

    主な特徴

    • 2 ESSI interface
    • I2C and SCI serial interface for external control
    • Host interface
    • JTAG interface
    • Automotive temperature range (from -40˚C to +85˚C)
    • 144-pin TQFP, 0.50mm pitch
    • On-board PLL for core clock and converters
    • Programmable CODEC sample rate up to 48KHz
    • 24-bit, fixed point, 120 MIPS DSP core
    • Host access to internal RAM through expansion port
    • Large on-board memory (128KW-24 bit)
    • Integrated stereo, 18-bit Sigma-DELTA A/D and 20-bit D/A converters
    • External flash / SRAM memory bank management
    • Access to external RAM (16Mw) through expansion port

回路ダイアグラム

ダウンロード ダウンロード

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
温度(℃) 製品ステータス
ECCN (US)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STからオーダー
販売代理店からオーダー
最小
最大
E-TDA7590TR TQFP 144 20x20x1.0 Tape And Reel -40 85
NRND
3A991A2 TAIWAN

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

E-TDA7590 TQFP 144 20x20x1.0 Tray -40 85
NRND
3A991A2 TAIWAN

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

E-TDA7590TR

パッケージ

TQFP 144 20x20x1.0

梱包タイプ

Tape And Reel

Budgetary Price (US$)*/Qty

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

85

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)* / Qty

ECCN (US)

3A991A2

Country of Origin

TAIWAN

E-TDA7590

パッケージ

TQFP 144 20x20x1.0

梱包タイプ

Tray

Budgetary Price (US$)*/Qty

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

85

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)* / Qty

ECCN (US)

3A991A2

Country of Origin

TAIWAN

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

推奨コンテンツ

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS4705
      Digital signal processing IC for speech and audio applications
      3.0
      338.28 KB
      PDF
      DS4705

      Digital signal processing IC for speech and audio applications

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
E-TDA7590
NRND
TQFP 144 20x20x1.0 Automotive Ecopack2
E-TDA7590TR
NRND
TQFP 144 20x20x1.0 Automotive Ecopack2

E-TDA7590

Package:

TQFP 144 20x20x1.0

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

TQFP 144 20x20x1.0

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

E-TDA7590TR

Package:

TQFP 144 20x20x1.0

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

TQFP 144 20x20x1.0

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください