製品概要
概要
The M41T60 is a low-power serial real-time clock (RTC) with a built-in 32.768 kHz oscillator (external crystal controlled). Eight registers are used for the clock/calendar function and are configured in binary-coded decimal (BCD) format. Addresses and data are transferred serially via a two-line, bidirectional bus. The built-in address register is increased automatically after each WRITE or READ data byte. The eight clock address locations contain the century, year, month, date, day, hour, minute, and second in 24-hour BCD format. Corrections for 28-, 29- (leap year), 30-, and 31-day months are made automatically.The M41T60 is supplied in a 16-lead QFN package.
-
特徴
- Counters for seconds, minutes, hours, day, date, month, years, and century
- 32 KHz crystal oscillator integrating load capacitance and high crystal series resistance operation
- Oscillator stop detection monitors clock operation
- Serial interface supports I2C bus (400 kHz)
- 350 nA timekeeping current at 3 V
- Low operating current of 35 μA (at 400 kHz)
- Timekeeping down to 1.0 V
- 1.3 V to 4.4 V I2C bus operating voltage
- Software clock calibration to compensate deviation of crystal due to temperature
- Software programmable output (OUT)
- Operating temperature of –40 to 85 °C
- Automatic leap year compensation
- Lead-free 16-pin QFN package
- Li-ion rechargeable operation
回路ダイアグラム
注目ビデオ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M41T60Q6F | NRND | QFN-16L | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | NVRAM size (B) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
M41T60Q6F | 3 distributors | NRND | EAR99 | NEC | Tape And Reel | QFN-16L | -40 | 85 | - | MALAYSIA | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。