概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

STのシリアル・リアルタイム・クロックには、携帯アプリケーション向けの超低消費電力製品やアナログ較正機能を備えた高精度部品、さらには水晶発振子を内蔵し、工場出荷時に較正済みのRTCモジュールなどがあります。

SRAM監視機能は、RTCのバックアップ電源を使用して、標準の揮発性SRAMを不揮発性メモリとして使用できるようにします。また、プログラマブル・ウォッチドッグ、電源障害の早期警報回路、パワーオン・リセット/低電圧検出などの機能により、マスタ・マイクロコントローラの動作をサポートします。 バッテリ・バックアップ動作時は、リピート・モード付きプログラマブル・アラームを使用できます。

水晶発振子付きバッテリ・オプション

STの取り外しおよび交換可能SNAPHAT®バッテリ・トップは、ボタン型リチウム電池と32kHzの水晶発振子を内蔵しています。この製品は、表面実装型のSOH-28およびSOH-44パッケージで提供される、STのシリアルおよびパラレル・インタフェース・リアルタイム・クロックの全製品と互換性があります。

SNAPHATバッテリ・トップは、SOICをPC基板上に表面実装した後に、「スナップ方式」で装着するように設計されているため、バッテリと水晶発振子が面実装プロセスに高温の影響を受けません。

バッテリの容量消費や寿命を評価するには、リアルタイム・クロックのバッテリ寿命計算のウェブサイトを参照してください。
STのシリアルRTCとの接続に使用するサンプルCコードも提供しています。

推奨製品

Real-time clock for demanding wearable devices

M41T62LCF ultra-low power clock

ST’s M41T62LC6F real-time clock is the perfect match for wearable devices when size, weight, and power-efficiency matters.

It offers a very low frequency error at 25 °C which equates to about 5 seconds per month, an ultra-low power consumption of 350 nA in standby, and comes in an ultra-small 1.5 x 3.2 mm package with an embedded crystal oscillator.

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック