StellarStudioAI

量産中
Design Win

StellarStudio開発環境向けのAIプラグイン

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

StellarStudioAIは、StellarStudio開発環境のAIプラグインで、Stellar電動化(E)マイクロコントローラ・シリーズに対応しています。その主な目的は、学習済みのニューラル・ネットワーク・モデルを車載用マイクロコントローラ上で生成、実行、検証するシームレスなプラットフォームを提供して、ニューラル・ネットワーク・アーキテクチャの活用を促進することです。

StellarStudioAIの中核は、学習済みのニューラル・ネットワークを自動生成し、それを効率的な「Ansi C」ライブラリに変換する機能です。このライブラリは、Stellar Eマイクロコントローラ・シリーズのデバイス上で簡単にコンパイル、インストール、実行できます。学習済みのニューラル・ネットワークのインポートは、Keras、TensorFlow Lite、ONNXなどの幅広く使用されている深層学習フレームワークを使用することで、簡単にできるようになります。

先進的な組込み開発者のために、このプラグインは、十分に定義された少数のパブリックAPIにより、生成されたライブラリを複雑なアプリケーション固有のプロジェクトに柔軟にインポートできるようにサポートします。

  • 特徴

    • 学習済みニューラル・ネットワークを最適化されたAnsi Cコードに自動変換し、コンパイルできる状態にする
    • 以下をサポートしています。
      • Keras
      • TensorFlow Lite
      • ONNX
    • ニューラル・ネットワークの性能に関するレポートと検証を提供
    • StellarStudioと統合
    • 完全なグラフィカル変換プロセス:「C言語」の開発スキル不要
    • Stellar電動化(E)マイクロコントローラ・シリーズに対応:
      • リアルタイムのコンピューティング能力を備えた、32bit CPU Arm Cortex® M7 300MHzを搭載
      • OBC–DCDCトラクション・インバータに対応
      • 高速センシングおよびアクチュエーション
      • SiC / GaNイネーブラ
      • 演算アクセラレータ
      • スケーラブルなリアルタイムの性能
      • Flash:最大2MB
      • セキュリティ:Evita medium(低遅延HSM)
      • ASIL Dまでの電子機能安全規格に準拠
      • ISO 26262対応
      • ISO 21434対応
      • OTAハードウェアをサポート
    • 高速評価に対応した評価ボード

ソフトウェア入手