Unicleo-GUI

NRND
Design Win

STM32Cube用モーションMEMS、および環境センサ・ソフトウェア開発キットX-CUBE-MEMS1用GUI

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

Unicleo-GUIは、X-CUBE-MEMS1ソフトウェア開発キットとSTM32 Nucleo機能拡張ボード(X-NUCLEO-IKS01A2、X-NUCLEO-IKS01A3、X-NUCLEO-IKS02A1)用のグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)です。

Unico-GUIでは、STのMEMSセンサとアルゴリズムの機能の評価を行うことができるアプリケーションです。

センサ制御アルゴリズムをグラフィカルに設計できるアプリケーションであるAlgoBuilderで作成したファームウェアと連携し、センサ・データなどを表示することができます。

また、SensorTile.Box(STEVAL-MKSBOX1V1)、BlueCoin(STEVAL-BCNKT01V1)などのBluetooth® Low Energy(LE)接続対応デバイス、X-NUCLEO-IDB05A1拡張ボードを搭載したSTM32 Nucleoボード、BlueTile(STEVAL-BCN002V1B)、またはST WIN(STEVAL-STWINKT1B)とのBluetooth接続を確立し、各種デバイスからデータを読み取ることも可能です。

これらのデバイスをサポートしているファームウェアとして、FP-SNS-ALLMEMS1、FP-SNS-ALLMEMS2、FP-SNS-MOTENV1、FP-SNS-MOTENVWB1、STSW-BLUETILE-DK、 FP-SNS-STBOX1などを使用することができます。

  • 特徴

    • 接続されているセンサからのデータをさまざまなビュー(時系列プロット / 散布図 / 3次元プロット)で表示
    • タブ区切り(TSV)またはコンマ区切り(CSV)ファイルでデータを保存
    • 出力データ・レートと測定範囲を設定可能
    • センサ・レジスタへの直接読み書き可能
    • センサのステート・マシン(FSM)と機械学習コア(MLC)の動作確認
    • 加速度センサ・データの高速フーリエ変換(FFT)分析を実行
    • X-CUBE-MEMS1センサ・サンプル・アプリケーション(Datalog / DatalogExtended / FFT Demo / DatalogLite)と連携
    • アルゴリズムのサンプル・アプリケーション(アクティビティ検出 / キャリー・ポジション / ジェスチャ認識 / センサ・フュージョン / 歩数計 / 地磁気センサ補正 / 加速度センサ補正 / ジャイロ・センサ補正 / 姿勢検出 / モーション強度検出 / フィットネス活動検出 / 電子コンパス / 動作時間 / 落下検出 / 腕時計型歩数計 / 立位・着席検出 / 傾き検出 / 垂直コンテキスト)と連携
    • AlgoBuilderで作成したファームウェアと連携
    • Windows® ベースのアプリケーション

ソフトウェア入手