製品概要
概要
The STVVGLNA is a general-purpose, low-noise amplifier with a gain range of -17 dB to +15 dB. Its gain is regulated either autonomously by an integrated AGC loop or by software control. It can be used, for example, as an input amplifier for a satellite set-top box.-
特徴
- 75-Ω single-ended input impedance
- 75-Ω single-ended or 150-Ω differential output impedance
- Dual differential or single-ended outputs
- Single 3.3-V DC supply
- Input frequency range 50 to 2150 MHz
- Fully integrated RF AGC with power monitoring
- Low external component count
- Low power consumption (145 mW typical)
- Temperature range -35 °C to 85 °C
- Compatible with 5-V and 3.3-V I2C bus
- I2C bus control (option)
- Four selectable I2C addresses C8,CA,CC,CE
- アプリケーション
- Satellite set-top boxes
- SMATV RF accessories
- LNBs
- DVB-T active indoor antennas
- パッケージ
- VFQFPN-16L 3x3x0.85 mm3with exposed pad down (EPD)
- Environmentally friendly packaging, RoHS (2002/95/EC) compliant.
注目ビデオ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STVVGLNA | NRND | VFQFPN 16 3x3x0.85 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STVVGLNAT | NRND | VFQFPN 16 3x3x0.85 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STVVGLNA
Package:
VFQFPN 16 3x3x0.85Material Declaration**:
STVVGLNAT
Package:
VFQFPN 16 3x3x0.85Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
STVVGLNAT | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | 3A991.a.2 | NEC | Tape And Reel | VFQFPN 16 3x3x0.85 | - | - | PHILIPPINES | | ||
STVVGLNA | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | 3A991.a.2 | NEC | Tray | VFQFPN 16 3x3x0.85 | - | - | PHILIPPINES | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。