STの車載用ショットキー・ダイオードは、AEC-Q101規格に準拠しており、DC-DCコンバータ向けに設計されています。低電圧DC-DCコンバータをはじめ、2次側整流回路、オンボード・チャージャ、LLC、順方向アクティブ・クランプ回路、移相回路など、さまざまな車載アプリケーションに使用されています。ほぼすべての製品で-40℃~+175℃(Tᴊ)の動作温度範囲が保証されています。 車載用製品には、製品型番の末尾に識別子Yが付けられています。
車載品質要件に準拠するため、車載用製品ではダイ・レベルおよび最終製品レベルで専用のテスト・スクリーニング・マトリックスを行っています。STの車載用ショットキー・ダイオードは、STPOWERファミリの製品です。
STでは、ショットキー・ダイオードとFERDのオンライン・シミュレータとAndroid / iOS対応のダイオード製品検索用アプリを用意しています。アプリケーションに最適な電界効果整流ダイオードやショットキー・ダイオードを簡単に見つけることができます。
PSMC(TO-277A)パッケージで提供される最新の30V~60Vデュアル・ショットキー整流ダイオードは、整流ダイオードとフリーホイール・ダイオードをワン・パッケージに集積しています。車載用の高性能DC-DCコンバータや、強力な逆極性保護機能に使用できます。
PSMCパッケージの機能 | パッケージ上面図 |
高さ1.1mmの超スリム・パッケージ 高電力密度 ウェッタブル・フランク | ![]() |
新しい車載用ショットキー・ダイオードSTPS240H100TV1Y(2 x 120A - 100V)は、絶縁型ISOTOPパッケージで提供されます。ISOTOPパッケージの優れた放熱設計により、大きな熱マージンが得られるため、eモビリティ・アプリケーション向けに信頼性が高く安全なDC-DCコンバータの設計が可能です。
注目ビデオ
Getting started with Schottky and FERD eTool video
推奨コンテンツ
- STPS240H100TV1Y Automotive 100 V, 2x120A, power Schottky rectifier
- STPS61H100-Y Automotive 100 V, 60A, low drop power Schottky rectifier
- STPS5H100-Y Automotive 100 V, 5 A DPAK Power Schottky Rectifier
- STPS15H100C-Y Automotive 100 V, 15 A dual Power Schottky Rectifier
- STPS3L60U-Y Automotive 60 V, 3 A SMB Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS200170TV1Y Automotive 170 V, 200 A dual Power Schottky Rectifier
- STPS30H60-Y Automotive 60 V, 30 A Power Schottky Rectifier
- STPS2045C-Y Automotive 45 V, 20 A dual Power Schottky Rectifier
- STPS1L40-Y Automotive 40 V, 1 A Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS5S100SFY Automotive 100 V, 5 A power Schottky rectifier
- BAT54-Y Automotive 40 V, 300 mA General purpose Small Signal Schottky Diode
- STPS2L60-Y Automotive 60 V, 2A SMA Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS560SFY Automotive 60 V, 5 A Low Drop Low Leakage Power Schottky Rectifier
- STPS3H100UFNY Automotive 100 V, 3 A Schottky rectifier
- STPS5H100AFY Automotive 100 V, 5 A SOD128Flat Power Schottky Rectifier
- STPS10H100SFY Automotive 100 V, 10 A High Tj Power Schottky Rectifier
- STPS61170C-Y Automotive 170 V, 60 A dual Power Schottky
- STPS60L30C-Y Automotive 30 V, 60 A dual Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS1H100-Y Automotive 100 V, 1 A Power Schottky Rectifier
- STPS3H100AFY Automotive 100 V, 3 A SOD128Flat Power Schottky Rectifier
- STPS630CSFY Automotive 30V, dual 3A Power Schottky Rectifier
- STPS640CSFY Automotive 40V, dual 3A Power Shottky Rectifier
- STPS340-Y Automotive 40 V, 3 A Power Schottky Rectifier
- FERD60H100C-Y Automotive, 100 V - 2 x 30 A Field Effect Rectifier
- STPS3045DJF-Y Automotive 45 V, 30 A Power Schottky Rectifier
- STPS1045SFY Automotive 45 V, 10 A PSMC Power Schottky Rectifier
- STPS640C-Y Automotive 40 V, 6 A dual Power Schottky Rectifier
- STPS1545C-Y Automotive 45 V, 15 A dual Power Schottky Rectifier
- STPS10H60SFY Automotive 60 V, 10 A High Tj Power Schottky Rectifier
- STPS5H100SFY Automotive 100 V, 5 A PSMC Power Schottky Rectifier
- STPS2L40ZFY Automotive 40 V, 2 A Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS3H100-Y Automotive 100 V, 3A Schottky Rectifier
- STPS2L60ZFY Automotive 60 V, 2 A SOD123Flat Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS8L30-Y Automotive 30 V, 8 A Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS660CSFY Automotive 60V, dual 3A Power Schottky Rectifier
- STPS20L60C-Y Automotive 60 V, 20 A dual Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS3150-Y Automotive 150 V, 3 A Power Schottky Rectifier
- STPS1150-Y Automotive 150 V, 1 A Power Schottky Rectifier
- STPS5L60SFY Automotive 60 V, 5 A PSMC Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS80170C-Y Automotive 170 V, 80A, low drop power Schottky rectifier
- STPS160-Y Automotive 60 V, 1 A Power Schottky Rectifier
- STPS80H100C-Y Automotive 100V, dual 40A low voltage drop power Schottky rectifier
- STPS40L45C-Y Automotive 46 V, 40 A dual Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS10M60SFY Automotive 60 V, 10 A Low Drop Low Leakage Power Schottky Rectifier
- STPS3L60-Y Automotive 60 V, 3 A SMC Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS41H100C-Y Automotive 100 V, 40 A dual Power Schottky Rectifier
- STPS3045C-Y Automotive 45 V, 30 A dual Power Schottky Rectifier
- STPS15L45C-Y Automotive 45 V, 15 A dual Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS20H100C-Y Automotive 100 V, 20 A dual Power Schottky Rectifier
- STPS2H100ZFY Automotive 100 V, 2 A SOD123Flat Power Schottky Rectifier
- STPS3L40-Y Automotive 40 V, 3 A Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS1045B-Y Automotive 45 V, 10 A DPAK Power Schottky Rectifier
- STPS140Z-Y Automotive 40 V, 1 A SOD-123 Power Schottky Rectifier
- STPS40170C-Y Automotive 170 V, 40 A dual Power Schottky Rectifier
- STPS1L60-Y Automotive 60V , 1 A Low Drop Power Schottky Rectifier
- STPS360-Y Automotive 60 V, 3 A Power Schottky Rectifier
- STPS2545C-Y Automotive 45 V, 25 A dual D²PAK Power Schottky Rectifier
- STPS4045C-Y Automotive 45 V, 40 A dual Power Schottky Rectifier
- STPS0540-Y Automotive 40 V, 0.5 A Power Schottky Rectifier
- STPS2H100-Y Automotive 100 V, 2 A SMA SMB Power Schottky Rectifier
- STPS1545-Y Automotive 45 V, 15 A Power Schottky Rectifier
- STPS140-Y Automotive 40 V, 1 A SOD-123 Power Schottky Rectifier
- STPS5L60-Y Automotive 60 V, 5 A SMC Low Drop Power Schottky Rectifier
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.