STPS2030C

NRND

30 V, 20 A dual Power Schottky Rectifier

データシートのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

Dual Schottky rectifier suited for switch Mode Power Supply and high frequency DC to DC converters. Packaged in TO-220AB, D2PAK and I2PAK, this device is intended for use in low voltage high frequency inverters, free wheeling and polarity protection applications.
  • 特徴

    • Avalanche capability specified
    • Very small conduction losses
    • Extremely fast switching
    • Negligible switching losses
    • Low thermal resistance
    • Low forward voltage drop for higher efficiency

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Diode Finder

      量産中

      Diode product finder application for Android and iOS

      Finder Apps ST
      ST Diode Finder

      概要:

      Diode product finder application for Android and iOS

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STPS2030C

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STPS2030CT
NRND
TO-220AB インダストリアル Ecopack2

STPS2030CT

Package:

TO-220AB

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

TO-220AB

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
STPS2030CT Available at 2 distributors

販売代理店在庫STPS2030CT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 40 1 Buy from Distributor
MOUSER WORLDWIDE 2025 1 Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2022-01-23

販売代理店

DIGIKEY

在庫

40

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

MOUSER

在庫

2025

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2022-01-23

Buy Direct
NRND
EAR99 NEC Tube TO-220AB - - 0.391 / 100
詳細情報

Junction Temperature (°C) (max):

150

Country of Origin:

CHINA

STPS2030CT

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.391 / 100

販売代理店在庫STPS2030CT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 40 1 Buy from Distributor
MOUSER WORLDWIDE 2025 1 Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2022-01-23

販売代理店

DIGIKEY

在庫

40

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

MOUSER

在庫

2025

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2022-01-23

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tube

パッケージ

TO-220AB

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.391 / 100

Junction Temperature (°C) (max)

150

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。