X-NUCLEO-6180XA1

量産中

Proximity and ambient light sensor expansion board based on VL6180X for STM32 Nucleo

データブリーフのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

Product overview

概要

The X-NUCLEO-6180XA1 expansion board features the VL6180X proximity, gesture and ALS sensor, based on ST’s FlightSense™, Time-of-Flight technology. It is an evaluation board that provides an introduction to the proximity, ranging and light sensing capabilities of the VL6180X module.It is compatible with the STM32 Nucleo board family, and with the Arduino UNO R3 connector layout.Several ST expansion boards can be superposed through the Arduino connectors, which allows for example to develop VL6180X applications with Bluetooth or WiFi interface.
  • All features

    • VL6180X proximity, gesture and ambient light sensing (ALS) module.
    • Slider switch controlling 2 functions:
      • Ranging measurement, beyond 400mm.
      • Ambient light sensing, up to 100 kLux1.
    • 4-digit display, displaying either the distance of a target from the proximity sensor, or the lux value from the ambient light sensing (ALS).
    • Excellent ranging accuracy, independent of the reflectance of the target.
    • In order to easily integrate multiple VL6180X’s into customer devices, up to 3 external satellite VL6180X boards can be connected to the expansion board.
    • Satellite boards can be ordered on http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF261466 under the reference VL6180X-SATEL.
    • Basic gesture recognition application can be developed with one or multiple VL6180X modules.
    • Compatible with STM32 Nucleo board family.
    • Equipped with ArduinoTMUNO R3 connector.
    • RoHS compliant.
    • Full system SW supplied, download from www.st.com/vl6180x.

You might also like...

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

POS & 小売物流

クラウド接続

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-CUBE-6180XA1

      量産中

      Proximity and ambient light sensor software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-6180XA1

      概要:

      Proximity and ambient light sensor software expansion for STM32Cube
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-IMG004

      量産中

      Windows Graphical User Interface (GUI) for VL6180X Evaluation Kits.Works with P-NUCLEO-6180X1, P-NUCLEO-6180X2 and EVALKIT-VL6180X

      Proximity Sensors Software ST
      STSW-IMG004

      概要:

      Windows Graphical User Interface (GUI) for VL6180X Evaluation Kits.Works with P-NUCLEO-6180X1, P-NUCLEO-6180X2 and EVALKIT-VL6180X
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-LINK007

      量産中

      ST-LINK, ST-LINK/V2, ST-LINK/V2-1, STLINK-V3 boards firmware upgrade

      STM32 Programmers ST
      STSW-LINK007

      概要:

      ST-LINK, ST-LINK/V2, ST-LINK/V2-1, STLINK-V3 boards firmware upgrade

      STSW-LINK009

      量産中

      ST-LINK, ST-LINK/V2, ST-LINK/V2-1 USB driver signed for Windows7, Windows8, Windows10

      STM32 Utilities ST
      STSW-LINK009

      概要:

      ST-LINK, ST-LINK/V2, ST-LINK/V2-1 USB driver signed for Windows7, Windows8, Windows10

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
X-NUCLEO-6180XA1
量産中
Ecopack1

X-NUCLEO-6180XA1

Package:

Ecopack1

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Board production status
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
X-NUCLEO-6180XA1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

Buy Direct VL6180X
量産中
ST EAR99 NEC Stock available CHINA 30.0 / 1

X-NUCLEO-6180XA1

コア製品

VL6180X

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

30.0 / 1

サプライヤ

ST

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Board production status

Stock available

Budgetary Price (US$)* / Qty

30.0 / 1

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。