ECMF2-0730V12M12

Obsolete

Common mode filter with ESD protection

データシートのダウンロード
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • The ECMF2-0730V12M12 is a highly integrated common mode filter designed to suppress EMI/RFI common mode noise on LTE, GSM and GPS band. The device integrates a high power TVS to protect the VBUSline against surge.

    主な特徴

    • High common mode attenuation from 0.65 GHz to 3 GHz:
      • -18 dB at 0.7 GHz
      • -30 dB at 0.9 GHz
      • -25 dB at 1.5 GHz
      • -20 dB at 2.4 GHz
      • -17 dB at 3 GHz
    • VBUS high power TVS diode:
      • VRM = 13.2 V
      • IPP(8/20 μs): 70 A
    • Very low PCB space consumption
    • Thin package: 0.55 mm max
    • Lead free package
    • High reduction of parasitic elements through integration
00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      DS11361
      Common mode filter with ESD protection for USB2.0 interface
      1.0
      526.74 KB
      PDF
      DS11361

      Common mode filter with ESD protection for USB2.0 interface

サポート &フィードバック