概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • The EMIF01-1008AF4 is a highly integrated device designed as a low-pass filter that rejects frequencies in the 600 MHz to 1.55 GHz band.

    It also incorporates a bidirectional 5.5 V ESD protection to protect the system against electrostatic discharges up to 15 kV.

    主な特徴

    • Low clamping voltage
    • Bidirectional ESD protection
    • Stand-off voltage of 5.5 V
    • Excellent rejection levels: < -30 dB from 600 MHz to 1.55 GHz
    • 0201-3L package: 0.76 x 0.34 mm
    • Very thin package: 0.24 mm maximum
    • Resin coating on all 6 faces
    • Complies with IEC 61000-4-2 level 4 on pin 3:
      • ±15 kV (air discharge)
      • ±8 kV (contact discharge)
    • MIL STD 883G - Method 3015-7 on pin 1:
      • ±2 kV HBM (human body model)

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
数量
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
EMIF01-1008AF4 CSPS BUMPLESS COATING Tape And Reel
アクティブ
- - EAR99 - 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

EMIF01-1008AF4

パッケージ

CSPS BUMPLESS COATING

梱包タイプ

Tape And Reel

Unit Price (US$)

*

製品ステータス

アクティブ

Unit Price (US$)

-

数量

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨コンテンツ

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS12944
      Single-line low-pass filter and ESD protection
      1.0
      532.4 KB
      PDF
      DS12944

      Single-line low-pass filter and ESD protection

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN5241
      Fundamentals of ESD protection at system level
      1.1
      1.45 MB
      PDF
      AN3353
      IEC 61000-4-2 standard testing
      1.2
      171.08 KB
      PDF
      AN2348
      IPAD™ 400 µm Flip Chip: package description and recommendations for use
      5.0
      261.7 KB
      PDF
      AN1235
      IPAD™ 500 µm Flip Chip: package description and recommendations for use
      8.0
      251.82 KB
      PDF
      AN5241

      Fundamentals of ESD protection at system level

      AN3353

      IEC 61000-4-2 standard testing

      AN2348

      IPAD™ 400 µm Flip Chip: package description and recommendations for use

      AN1235

      IPAD™ 500 µm Flip Chip: package description and recommendations for use

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1173
      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches
      6.0
      444.57 KB
      PDF
      TN1173

      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
EMIF01-1008AF4
アクティブ
CSPS BUMPLESS COATING インダストリアル Ecopack2

EMIF01-1008AF4

Package:

CSPS BUMPLESS COATING

Material Declaration**:

Marketing Status

アクティブ

Package

CSPS BUMPLESS COATING

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.