概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • The EMIF03-SIM02F3 is a highly integrated device designed to suppress EMI / RFI noise in all systems subjected to electromagnetic interferences.

    This filter includes an ESD protection circuitry which prevents damage to the application when subjected to ESD surges up to 15 kV.

    主な特徴

    • High reliability offered by monolithic integration
    • High efficiency in ESD suppression
    • Complies with the following standardsIEC 61000-4-2 Level 4 on external and Vcc pins:15 kV (air discharge)8 kV (contact discharge)IEC 61000-4-2 Level 1on internal pins:2 kV (air discharge)2 kV (contact discharge)MIL STD 883E - Method 3015-6 Class 3
    • EMI symmetrical (I/O) low-pass filter
    • Lead-free package
    • High efficiency in EMI filtering
    • Very thin package: 0.60 mm
    • High reduction of parasitic elements through integration and wafer level packaging
    • Very low PCB space consuming: 1.2 mm2

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
数量
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
EMIF03-SIM02F3 Chip Scale Package 0.4mm pitch Tape And Reel
NRND
- EAR99 - 在庫チェック

Distributor availability ofEMIF03-SIM02F3

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
DIGIKEY WORLDWIDE 56 1 Order Now
Newark Element14 AMERICA 1150 0 Order Now
MOUSER WORLDWIDE 3713 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-09-18

代理店名

DIGIKEY

在庫

56

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

Newark Element14

在庫

1150

Min.Order

0

地域

AMERICA Order Now

MOUSER

在庫

3713

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-09-18

購入

EMIF03-SIM02F3

パッケージ

Chip Scale Package 0.4mm pitch

梱包タイプ

Tape And Reel

Unit Price (US$)

*

Distributor availability ofEMIF03-SIM02F3

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
DIGIKEY WORLDWIDE 56 1 Order Now
Newark Element14 AMERICA 1150 0 Order Now
MOUSER WORLDWIDE 3713 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-09-18

代理店名

DIGIKEY

在庫

56

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

Newark Element14

在庫

1150

Min.Order

0

地域

AMERICA Order Now

MOUSER

在庫

3713

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-09-18

製品ステータス

NRND

Unit Price (US$)

-

数量

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨コンテンツ

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS4382
      3-line IPAD™, EMI filter including ESD protection
      5.1
      280.95 KB
      PDF
      DS4382

      3-line IPAD™, EMI filter including ESD protection

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4541
      EMI filters for SD3.0 card high-speed SD card protection and filtering devices
      1.1
      1.13 MB
      PDF
      AN5241
      Fundamentals of ESD protection at system level
      1.1
      1.45 MB
      PDF
      AN3353
      IEC 61000-4-2 standard testing
      1.2
      171.08 KB
      PDF
      AN2348
      IPAD™ 400 µm Flip Chip: package description and recommendations for use
      5.0
      261.7 KB
      PDF
      AN1235
      IPAD™ 500 µm Flip Chip: package description and recommendations for use
      8.0
      251.82 KB
      PDF
      AN4541

      EMI filters for SD3.0 card high-speed SD card protection and filtering devices

      AN5241

      Fundamentals of ESD protection at system level

      AN3353

      IEC 61000-4-2 standard testing

      AN2348

      IPAD™ 400 µm Flip Chip: package description and recommendations for use

      AN1235

      IPAD™ 500 µm Flip Chip: package description and recommendations for use

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1173
      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches
      6.0
      444.57 KB
      PDF
      TN1173

      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches

HWモデル、CADライブラリ & SVD

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      3-line EMI filter and ESD protection for SIM card interfaces 1.0
      13.54 KB
      ZIP

      3-line EMI filter and ESD protection for SIM card interfaces

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
EMIF03-SIM02F3
NRND
Chip Scale Package 0.4mm pitch インダストリアル Ecopack2

EMIF03-SIM02F3

Package:

Chip Scale Package 0.4mm pitch

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

Chip Scale Package 0.4mm pitch

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.