概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • The EMIF06-USD14F3 is a 6-line EMI filter dedicated to SD, mini-SD and micro-SD card applications.

    This filter includes ESD protection circuitry, which prevents damage to the protected device when inserting the card. Pull-up resistors are not integrated inside the chip, hence the EMIF06-USD14F3 gives the flexibility to customers to use controllers with embedded resistance. This 6-line IPAD ™ is packaged into a flip-chip solution, saving PCB space.

    主な特徴

    • EMI low-pass filter
    • ESD protection ±8 kV (IEC 61000-4-2)
    • 208 MHz clock frequency compatible with SDR104 mode (SD3.0)
    • Optimized PINOUT for easy PCB layout
    • Lead-free package

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
数量
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
EMIF06-USD14F3 N0 - CSPS0.4 11-16 Tape And Reel
NRND
- EAR99 - 在庫チェック

Distributor availability ofEMIF06-USD14F3

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
RS COMPONENTS EUROPE 40 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-07-15

代理店名

RS COMPONENTS

在庫

40

Min.Order

1

地域

EUROPE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-07-15

Buy now

EMIF06-USD14F3

パッケージ

N0 - CSPS0.4 11-16

梱包タイプ

Tape And Reel

Unit Price (US$)

*

Distributor availability ofEMIF06-USD14F3

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
RS COMPONENTS EUROPE 40 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-07-15

代理店名

RS COMPONENTS

在庫

40

Min.Order

1

地域

EUROPE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-07-15

製品ステータス

NRND

Unit Price (US$)

-

数量

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

Recommended for you

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS11190
      6-line low capacitance IPAD™ for micro-SD card with EMI filtering and ESD protection
      1.0
      356.95 KB
      PDF
      DS11190

      6-line low capacitance IPAD™ for micro-SD card with EMI filtering and ESD protection

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN3353
      IEC 61000-4-2 standard testing
      1.2
      171.08 KB
      PDF
      AN2348
      IPAD™ 400 µm Flip Chip: package description and recommendations for use
      5.0
      261.7 KB
      PDF
      AN1235
      IPAD™ 500 µm Flip Chip: package description and recommendations for use
      8.0
      251.82 KB
      PDF
      AN3353

      IEC 61000-4-2 standard testing

      AN2348

      IPAD™ 400 µm Flip Chip: package description and recommendations for use

      AN1235

      IPAD™ 500 µm Flip Chip: package description and recommendations for use

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1173
      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches
      6.0
      444.57 KB
      PDF
      TN1173

      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches

HWモデル、CADライブラリ & SVD

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      emif06-usd14f3 OrCad Symbol and Footprint files 1.0
      15.44 KB
      ZIP

      emif06-usd14f3 OrCad Symbol and Footprint files

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
EMIF06-USD14F3
NRND
N0 - CSPS0.4 11-16 インダストリアル Ecopack2

EMIF06-USD14F3

Package:

N0 - CSPS0.4 11-16

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

N0 - CSPS0.4 11-16

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.