STHVDAC-256MTG

NRND

Antenna tuning circuit with TURBO & GLIDE

データシートのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The ST high voltage BST capacitor controller STHVDAC-256MTG is a high voltage digital to analog converter (DAC), specifically designed to control and meet the wide tuning bias voltage requirement of the BST tunable capacitors. It provides 6 independent high voltage outputs, thus having the capability to control 6 different capacitors. It is fully controlled through an RFFE serial interface.
BST capacitors are tunable capacitors intended for use in mobile phone application and dedicated to RF tunable application. These tunable capacitors are controlled through a bias voltage ranging from 0 to 24 V. The implementation of BST tunable capacitor in mobile phones enables significant improvement in term of radiated performance, making the performance almost insensitive to external environment.
  • 特徴

    • Dedicated controller to bias BST tunable capacitors
    • Operation compliant with cellular systems requirements
    • Turbo and glide modes for optimal system performance
    • Integrated boost converter with 6 programmable outputs (from 0 to 24 V)
    • Low power consumption
    • MIPI RFFE serial interface 1,8 V
    • Available in WLCSP for stand-alone or SiP module integration

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STHVDAC-256MTG

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STHVDAC-256MTGF3
NRND
CSP P 0.4 mm インダストリアル Ecopack2

STHVDAC-256MTGF3

Package:

CSP P 0.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

CSP P 0.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STHVDAC-256MTGF3

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

Buy Direct
NRND
EAR99 NEC Tape And Reel CSP P 0.4 mm -30 85 ITALY 0.639 / 50

STHVDAC-256MTGF3

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.639 / 50

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

CSP P 0.4 mm

Operating Temperature (°C)

(最小)

-30

(最大)

85

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.639 / 50

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。