ANT10-M24LR16E

評価中

45 mm x 65 mm antenna reference board for the M24LR16E-R, Documentation purpose only

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The ANT10-M24LR16E antenna reference board is a ready-to-use PCB that features an M24LR16E-R Dual Interface EEPROM IC connected to a 45 mm x 65 mm RF etched antenna, and to an I2C bus on the other side. A DSILC6-4P6 external ESD protection is mounted on the M24LR16E-R antenna inputs to increase the ESD immunity to ESD discharges on antenna up to the IEC. 61400-4-2 class 4 level. Please refer to the application note AN4326 “Increasing the M24LRXXE-R family ESD robustness on antenna using an external ESD protection” for more details about implementing an external ESD protection on M24LRXX antennas.
The ANT10-M24LR16E antenna allows system designers to evaluate the M24LR16E-R performance and capabilities and to get started with their design.
To demonstrate the energy harvesting function, the ANT10-M24LR16E can be used in conjunction with the DEMO-CR95HF-A demonstration boards.
The ANT10-M24LR16E gerber files can be downloaded from http://www.st.com.
  • 特徴

    • Ready-to-use printed circuit board (PCB) including
      • 45 mm x 65 mm 13.56 MHz inductive antenna etched on the PCB
      • M24LR16E-R Dual Interface EEPROM
      • DSILC6-4P6 external ESD protection for IEC. 61400-4-2 classe 4 ESD robustness
      • I2C connector
      • Energy harvesting output (VOUT) with a 10 nF capacitance filtering circuit
      • RF WIP/BUSY output with 20 kΩ pull-up resistor, to indicate that an RF operation is ongoing

推奨コンテンツ

eDesignSuite: Interactive Simulations & Automatic
Schematics, Trying It Means Loving It

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
ANT10-M24LR16E
評価中
CONTRACTS インダストリアル Ecopack2 -

ANT10-M24LR16E

Package:

CONTRACTS

Material Declaration**:

Marketing Status

評価中

Package

CONTRACTS

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
ANT10-M24LR16E

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M24LR16E-R
評価中
ST EAR99 NEC FRANCE 15.0 / 1

ANT10-M24LR16E

コア製品

M24LR16E-R

製品ステータス

評価中

Budgetary Price (US$)*/Qty

15.0 / 1

サプライヤ

ST

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

15.0 / 1

Country of Origin

FRANCE

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。