概要
サンプル & 購入
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase
  • Based on the ST7590 power line communication system-on-chip, the EVALKITST7590-Q1 demonstration kit embeds all the functions required for a turnkey power line communication network: the PLC node based on the ST7590 device, the AC power supply based on the ALTAIR4-900 SMPS controller and the STM32 microcontroller, to implement upper layers of PRIME protocol, and either control the system as a standalone application or to connect the EVALST7590-Q1 to an external host.

    The EVALST7590-Q1 device embeds STMicroelectronics®Full PRIME protocol stack and provides a complete reference for PRIME-based application developments such as smart meters or concentrators, and is an ideal standalone tool for in field PRIME network tests.

    主な特徴

    • PRIME power line communication development kit based on STarGRID ST7590 PLC SoC
    • Complete EN50065 compliant reference design for modular and integrated PRIME-based application developments
    • Onboard STM32™ microcontroller for PRIME upper protocol layers, system management and application host controller
    • Flexible 2-board architecture:
      • EVALST7590-Q1, PRIME PLC board based on the ST7590 system-on-chip
      • EVLALTAIR900-M1, wide-range input voltage, 7.5 W power supply board based on the ALTAIR04-900 quasi-resonant
    • USB host interface.
    • UART/I2C connector to interface external boards
    • Intuitive “Graphical User Interface” (GUI)
    • Suitable for CENELEC EN50065 and FCC part 15 compliant applications

推奨コンテンツ

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVALKITST7590-Q1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1 -

EVALKITST7590-Q1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店からオーダー
STからオーダー
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
EVALKITST7590-Q1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

ST7590, ALTAIR4-900
量産中
- 5A992C 5A002A2 ITALY 200.0 / 1

EVALKITST7590-Q1

コア製品

ST7590, ALTAIR4-900

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

200.0 / 1

サプライヤ

-

ECCN (US)

5A992C

ECCN (EU)

5A002A2

Budgetary Price (US$)* / Qty

200.0 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。