ROBOT-M24LR16E-A

NRND
Design Win

Evaluation board for the M24LR16E-R, Documentation purpose only

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The ROBOT-M24LR16E-A is a ready-to-use PCB that features an M24LR16-R dual interface EEPROM IC connected to an I²C bus and a 20 mm x 40 mm 13.56 MHz etched RF antenna. It also features two LEDs, powered by the M24LR16E-R VOUTpin and an output connector. The ROBOT-M24LR16E-A has three functions:
Switch in the “LED” position: the robot demonstrates energy harvesting by powering the LED when a sufficient magnetic field is captured.
Switch in the “VOUT” position: the energy captured from the electromagnetic field is used to power an external application through the VOUTpin.
RF WIP/BUSY function: for the RF WIP/BUSY pin of M24LR16E-R, please refer to the M24LR16E-R datasheet for further details.
To demonstrate the energy harvesting function, the ROBOT-M24LR16E-A can be used in conjunction with ST DEMO-CR95HF-A demonstration board.
  • 特徴

    • 20 mm x 40 mm 13.56 MHz inductive antenna etched on PCB
    • M24LR16E-R dual interface EEPROM
    • I²C connector
    • Energy harvesting output (VOUT) with a capacitance filtering circuit
    • RF WIP/BUSY output with 20 kΩ pull-up resistor, to indicate that an RF operation is ongoing

おすすめ製品

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ANT1-M24LR16E

      NRND

      45 mm x 75 mm antenna reference board for M24LR16E-R, Documentation purpose only

      ST25 NFC/RFID Antennas ST
      ANT1-M24LR16E

      概要:

      45 mm x 75 mm antenna reference board for M24LR16E-R, Documentation purpose only

      ANT2-M24LR16E

      NRND

      20 mm x 40 mm antenna reference board for M24LR16E-R, Documentation purpose only

      ST25 NFC/RFID Antennas ST
      ANT2-M24LR16E

      概要:

      20 mm x 40 mm antenna reference board for M24LR16E-R, Documentation purpose only

      ANT7-M24LR16E

      NRND

      15 mm x 15 mm double layer antenna reference board for the M24LR16E-R Dual Interface EEPROM, Documentation purpose only

      ST25 NFC/RFID Antennas ST
      ANT7-M24LR16E

      概要:

      15 mm x 15 mm double layer antenna reference board for the M24LR16E-R Dual Interface EEPROM, Documentation purpose only
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-M24LR011

      量産中

      M24LR application software associated with RF transceiver board included in M24LR-discovery kit

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-M24LR011

      概要:

      M24LR application software associated with RF transceiver board included in M24LR-discovery kit

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
ROBOT-M24LR16E-A
NRND
CONTRACTS インダストリアル Ecopack2 -

ROBOT-M24LR16E-A

Package:

CONTRACTS

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CONTRACTS

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
ROBOT-M24LR16E-A

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M24LR16E-R
NRND
ST EAR99 NEC FRANCE

ROBOT-M24LR16E-A

コア製品

M24LR16E-R

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty

サプライヤ

ST

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

FRANCE

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。