STEVAL-ISA088V1

量産中

1 A step down switching regulator (Vin=4 to 36 V, Vout=1.235 to Vin) based on L5970D

データブリーフのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ISA088V1 demonstration board provides a platform for evaluation of the L5970D, a step-down monolithic power switching regulator capable of delivering up to 1 A of current at output voltages from 1.2 V to 35 V. The input supply voltage of the STEVAL-ISA088V1 can range from 4.4 V to 25 V based on the rated voltage of the input capacitor, while the output voltage is adjustable from 1.235 V to VCC.
  • 特徴

    • Max output current: 1 A
    • Output voltage from 1.235 V to 35 V
    • Operating input voltage from 4.4 V to 36 V
    • Internal switching frequency: 250 kHz
    • Synchronization pin for cases where a higher frequency (up to 500 kHz) is required
    • Short-circuit protection
    • Inhibit pin
    • Thermal shutdown
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA088V1
量産中
CARD インダストリアル Not compliant -

STEVAL-ISA088V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Not compliant

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISA088V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

Buy Direct L5970D
量産中
- EAR99 NEC ITALY - 42.0 / 1

STEVAL-ISA088V1

コア製品

L5970D

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

42.0 / 1

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

42.0 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。