STEVAL-ISA090V1

量産中
Design Win

3.5 A step down switching regulator (Vin=8 to 55 V) based on L4973

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ISA090V1 demonstration board provides a platform for evaluation of the L4973, a 3.5 A step-down monolithic power switching regulator operating in continuous mode. Based on the selection of the external components, the device can operate in the entire input voltage range of 8 V < VIN< 55 V. The output voltage is limited by the voltage rating of the output capacitor, so it can be adjusted within the 3.3 V < VOUT< 30 V range through voltage divider R3, R4. The input and output capacitors are capable of sustaining the RMS current within the operating range.
  • 特徴

    • Input voltage range: 8 V to 55 V
    • Output voltage: 5.1 V ± 3% (line, load and thermal)
    • Output ripple: 51 mV
    • Output current range: 1 mA to 3.5 A
    • Max output ripple current: 30%
    • Current limit: 4.5 A
    • Switching frequency: 150 kHz
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA090V1
量産中
CARD インダストリアル Not compliant -

STEVAL-ISA090V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Not compliant

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISA090V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L4973
量産中
- EAR99 NEC ITALY - 51.0 / 1

STEVAL-ISA090V1

コア製品

L4973

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

51.0 / 1

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

51.0 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。