製品概要
概要
The STMPE1801 is a GPIO (general purpose input/output) port expander capable of interfacing a main digital ASIC via the two-line bidirectional bus (I2C). A separate GPIO expander IC is often used in mobile multimedia platforms to resolve the problem of the limited number of GPIOs typically available on digital engines.
The STMPE1801 offers high flexibility, as each I/O can be configured as input, output, special key, keypad matrix or dedicated key function. This
device is designed to include very low quiescent current, and a wakeup feature for each I/O, to optimize the power consumption of the device. Potential applications for the STMPE1801 include portable media players, game consoles, mobile and smart phones.
-
特徴
- 18 GPIOs configurable as GPI, GPO, keypad matrix, special key or dedicated key function
- Operating voltage: 1.65 - 3.6 V
- Hardware keypad controller (KPC) (10 x 8 matrix with 4 optional dedicated keys maximum)
- Keypad controller capable of detecting keypress in hibernation mode
- Interrupt output (open drain) pin
- Advanced power management system
- Ultra-low standby mode current
- Programmable pull-up resistors for all GPIO pins
- ESD performance on GPIO pins:
- ± 8 kV human body model (JESD22 A114-C)
- ESD performance on VCC, GND, INTB, RSTB, SCL, SDA pins:
- ± 3 kV human body model (JESD22 A114-C)
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STMPE1801BJR | NRND | CSP P 0.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | パッケージ | 梱包タイプ | 製品ステータス | ECCN (US) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMPE1801BJR | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | CSP P 0.4 mm | Tape and Reel | NRND | EAR99 | CHINA | |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。