概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

1本のケーブルですべてに対応

USB Type-CコネクタUSB Type-C®コネクタは、現在多くの機器で導入が進んでいます。最終アプリケーションに関わらず、USB-Cケーブルの採用にはさまざまなメリットがあります。ケーブルはリバーシブルであるため上下の区別がなく、どちらの方向でも挿入可能です。また、最大100Wの充電電力(5V / 0.5Aから最大20V/5.0Aまで)を供給でき、既存のType-A / Type-BポートのType-Cへの統合や、ロール・スワップも可能です。

新しいアプリケーションに向けた新しい製品

USBインタフェースの要件を満たすことに加え、適切な保護レベルで安全な動作を確保するために、アプリケーション固有の要件を満たす必要があります。USB Type-Cコネクタの実装には、アプリケーション固有の要件を満たす必要があるため、STは開発を加速するリファレンス・デザインを提供しています。詳細については、STのブログ記事「Moving to USB-C, The STUSB45 and Its Reference Design in a Video」またはコミュニティに投稿された質問「How and Why to migrate from any power plug or DC Barrel to USB type-C?」を参照してください。


推奨コンテンツ