概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STの車載用シリアルEEPROMは、高温での過酷な使用を目的に設計された極めて堅牢で高い性能を持つ製品であり、高信頼性が要求されるあらゆるアプリケーションに適しています。STが世界規模で展開する欠陥ゼロ戦略の成果としてAEC-Q100に適合し、ST独自の高信頼性検査フローによってスクリーニングされています。リクエストに応じて、PPAPレベル3のドキュメントの提供も可能です。 

オートモーティブ125°C仕様の製品は、SO8N、TSSOP8、小型DFN8パッケージで提供されます。最低1.7V動作により、ADASアプリケーションの新しい要件に適合します。

I²C - M24xxx 2K ~ 2Mbit 1.7V ~ 5.5V 最大1MHz
SPI - M95xxx 2K ~ 2Mbit 1.7V ~ 5.5V 最大20MHz
Microwire - M93xxx 1K ~ 16Kbit 2.5V ~ 5.5V 最大2MHz

オートモーティブ145°C仕様の製品は、TSSOP8パッケージで提供され、パワートレインや安全機能など最も要求の厳しいアプリケーションと過酷な環境向けに設計されています。

SPI - M95xxx        4K ~ 2Mbit  2.5V ~ 5.5V 最大10MHz

「リソース」で提供しているIBISおよびVerilogモデルを使用して開発時間を短縮できます。


推奨製品

Advanced automotive EEPROM features additional lockable & identification page

On both SPI and I2C bus Advanced Automotive products provides enhanced data protection. With a specific set of instructions read/write/lock you can store sensitive data like traceability, serial number, customer unique ID…

When you don’t need any more to lock the information you can cancel it and it frees space for more data.

Click here to see our portfolio of EEPROMs carrying this feature

推奨コンテンツ