CATEGORIES

標準SPI EEPROM 

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

標準SPI EEPROM製品のインダストリアル・グレード(85℃)は、きわめて高速で堅牢なシリアル・インタフェースを提供します。SPI EEPROMは、以下の機能および特徴を持ちます。

  • マイクロコントローラとの高速かつ信頼性の高い通信
  • 柔軟性の高いデータログ記録
  • セットアップ、ブート、および少容量ダウンロードのための高速読出し  

これらの特徴は、最大4Mbitの大容量を必要とする医療および産業システムなどのアプリケーションに適しています。

標準SPI EEPROM製品のインダストリアルPlusグレード(105℃)は、動作温度範囲が拡張されており、Smart CityおよびSmart Industryソリューションに適しています。照明ネットワークや再生可能電力の生産と配電、産業オートメーションといった屋外アプリケーションは、しばしば105℃での動作や、SO8N、TSSOPといった堅牢なパッケージを必要とします。

20MHzのSPIプロトコルを介して最大4Mbitを実現するこの製品は、バイトあたり400万回、製品あたり1億回以上の書換え耐性と、200年間のデータ保持期間持ちます。

CAD Resourceタブから入手できるIBISおよびVerilogモデルにより、開発期間の短縮が可能です。

標準シリアルEEPROMは、STの10年間の長期製品供給保証プログラムの対象製品です。

より大量のデータログ記録やファームウェアのアップグレード用に、メモリを高密度化できます。近日発売予定:STのEEPROMシリーズは画期的なテクノロジーを搭載した新しい不揮発性メモリ(NVM)です。詳細はこちら