概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

標準SPI EEPROM製品のインダストリアル・グレード(85°C)は、きわめて高速で堅牢なシリアル・インタフェースを提供します。SPI EEPROMは、以下の機能および特徴を持ちます。

  • マイクロコントローラとの高速かつ信頼性の高い通信
  • セットアップ、ブート、および少容量ダウンロードのための高速読出し  

これらの特徴は、最大4Mbitの大容量を必要とする医療および産業システムなどのアプリケーションに適しています。

標準SPI EEPROM製品のインダストリアルプラス・グレード(105°C)は、動作温度範囲が拡張されており、Smart CityおよびSmart Industryソリューションに適しています。照明ネットワークや再生可能電力の発電と配電、産業オートメーションといった屋外アプリケーションの多くは、105°Cまでの動作温度や、SO8N、TSSOPといった堅牢なパッケージを必要とします。

20MHzのSPIプロトコルを介して最大4Mbitを実現するこの製品は、バイトあたり400万回、製品あたり1億回以上の書換え耐性と、200年間のデータ保持期間持ちます。

「リソース」で提供されているIBISおよびVerilogモデルにより、開発期間を短縮できます。

 

推奨コンテンツ