概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

iNEMO™慣性モジュールは、互いに補完する複数の異なるセンサを集積した慣性計測ユニット(IMU)です。 ディスクリートのMEMS製品に比べ、より小型かつ堅牢で組み立ての容易なソリューションを実現します。

MEMS & センサFinderモバイル・アプリ
Apple iOS App Store
Google Play Androidアプリ

iNEMO™システム・イン・パッケージ(SiP)は、加速度センサ、ジャイロ・センサ、地磁気センサをモノリシックの6軸または9軸ソリューションとして集積した製品です。

システム・レベルの省電力性をさらに向上させるため、STは機械学習コアを内蔵したiNEMO慣性モジュールを開発しました。この機械学習コア内の分類機能を動作させることで、内蔵センサがモーション・データを取得し続ける一方で、メイン・プロセッサは別のタスクを実行したり、スリープ・モードへの移行により負担を軽減し、節電することもできます。

複数のセンサ出力を統合することでモーション・センシング・システムの精度を向上させ、ますます需要の高まる、より高度なジェスチャ認識、ゲーム、拡張現実、屋内ナビゲーション、および位置情報に基づいたサービスなどへの適用が可能になります。

iNEMOTM慣性モジュールの製品ポートフォリオ


推奨製品

LSM6DSOX: Ultra-low power and high accuracy

The LSM6DSOX is a system-in-package featuring a 3D digital accelerometer and a 3D digital gyroscope boosting performance at 0.55 mA in high-performance mode and enabling always-on low-power features for an optimal motion experience for the consumer.

The LSM6DSOX iNEMO™ sensor contains a machine-learning core to classify motion data based on known patterns. Relieving this first stage of activity tracking from the main processor saves energy and accelerates motion-based apps such as fitness logging, wellness monitoring, personal navigation, and fall detection.

The sensor also has more internal memory than conventional sensors, and a state-of-the-art high-speed I3C digital interface, allowing longer periods between interactions with the main controller and shorter connection times for extra energy savings.

The LSM6DSOX supports main OS requirements, offering real, virtual and batch sensors with 9 Kbytes for dynamic data batching. The LSM6DSOX fully supports electronic image stabilization (EIS) and optical image stabilization (OIS) applications as the module includes a dedicated configurable signal processing path for OIS and auxiliary SPI, configurable for both the gyroscope and accelerometer.  The LSM6DSOX is available in a 14-lead plastic land grid array (LGA) package (2.5 x 3 x 0.83 mm).

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック