大気圧センサ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

 

ピエゾ抵抗方式絶対圧センサ
ピエゾ抵抗方式絶対圧センサ

 

STの超小型大気圧センサは、革新的なMEMS技術を使用することで、極めて高い圧力分解能を実現し、超小型の薄型パッケージで提供されます。大気圧センサをモノリシック・シリコン・チップ上に形成できるST独自のVENSENS技術で設計されているため、ウェハ間ボンディングが不要となり、最高の信頼性を得ることができます。

MEMS & センサFinderモバイル・アプリ
Apple iOS App Store
Google Play Androidアプリ

STのMEMS大気圧センサ・ファミリの主要な技術的特徴として、環境が変化しても一貫性のある出力のための強力な温度補正機能、考えられるあらゆる標高(最も深い鉱山からエベレストの山頂まで)をカバーする260 ~ 1260hPaの絶対圧範囲、4μA未満の低消費電力1Pa 未満のRMSノイズなどがあります。

 

超小型MEMS大気圧センサ
MEMS超小型大気圧センサ

 

STの大気圧センサは、スマートフォン、タブレットに加えてスポーツ・ウォッチ、スマート・ウォッチ、フィットネス・バンドなどのウェアラブル技術製品への採用が進み、こうした用途において正確なフロア(階数)検出、位置情報に基づいたサービスの強化、より正確な推測航法の計算などを実現しています。さらに、天気、ヘルスケア、スポーツなどのスマートフォン・アプリの高機能化にも適しています。

推奨コンテンツ