STの超小型大気圧センサは、革新的なMEMS技術を使用することで、極めて高い圧力分解能を実現し、超小型の薄型パッケージで提供されます。大気圧センサをモノリシック・シリコン・チップ上に形成できるST独自のVENSENS技術で設計されているため、ウェハ間ボンディングが不要となり、最高の信頼性を得ることができます。
STのMEMS大気圧センサ・ファミリの主要な技術的特徴として、環境が変化しても一貫性のある出力のための強力な温度補正機能、考えられるあらゆる標高(最も深い鉱山からエベレストの山頂まで)をカバーする260 ~ 1260hPaの絶対圧範囲、4μA未満の低消費電力、1Pa 未満のRMSノイズなどがあります。

STの大気圧センサは、スマートフォン、タブレットに加えてスポーツ・ウォッチ、スマート・ウォッチ、フィットネス・バンドなどのウェアラブル技術製品への採用が進み、こうした用途において正確なフロア(階数)検出、位置情報に基づいたサービスの強化、より正確な推測航法の計算などを実現しています。さらに、天気、ヘルスケア、スポーツなどのスマートフォン・アプリの高機能化にも適しています。
注目ビデオ
- LPS25HB Piezoresistive absolute pressure sensor, 260-1260 hPa, digital output barometer, I2C, SPI
- LPS22DF Low-power and high-precision MEMS nano pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer
- LPS33HW MEMS pressure sensor : 260-1260hPa absolute digital output barometer with water-resistant package
- LPS27HHTW MEMS pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer with embedded temperature sensor in water-resistant package
- LPS33K MEMS pressure sensor: 300-1200 hPa absolute digital output barometer with potted gel package
- LPS28DFW Dual full-scale, 1260 hPa and 4060 hPa, absolute digital output barometer with water-resistant package
- LPS33W MEMS pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer with potted gel package
- LPS22CH High-performance MEMS nano pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer
- ILPS22QS Dual full-scale, 1260 hPa and 4060 hPa, absolute digital output barometer with embedded Qvar electrostatic sensor
- LPS22HH High-performance MEMS nano pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer
- LPS27HHW MEMS pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer with water resistant package
- LPS22HB MEMS nano pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer
- ILPS28QSW Dual full-scale, 1260 hPa and 4060 hPa, absolute digital output barometer with Qvar detection in a water-resistant package