CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

All resource types Minify

STは、拡張性に優れたアーキテクチャや組込みアプリケーション・ソフトウェアなどを特徴とする、マイクロコントローラ(マイコン)およびマイクロプロセッサを提供しています。マルチソース生産による安定した供給や、世界各国におけるサポートを受けることができます。

STは、さまざまなペリフェラルが用意された、32bit Arm® Cortex®-Mベース・マイクロコントローラの製品ポートフォリオを幅広く展開しています。これらの製品ポートフォリオにより、アプリケーションのニーズに応じて性能、電力効率、およびセキュリティ機能を柔軟に選択することができます。

また、STM32ファミリに追加されたSTM32マイクロプロセッサ(MPU)は、Arm® Cortex®-AとArm® Cortex<4>®</4>-Mコアを組み合わせたヘテロジニアス・アーキテクチャによって、オープンソースのLinuxやAndroidプラットフォームへのアクセスを可能とし、新たな組込みアプリケーション設計の可能性を開きます。STM32ファミリのマイクロプロセッサは、32bitから64bitプラットフォームへの拡張が可能です。

この柔軟なアーキテクチャにより、デジタル / アナログ・ペリフェラルを各コアに割り当てることができるだけでなく、処理やリアルタイム実行の要件に応じて最適の電力効率を実現します。また、STM32マイコンおよびマイクロプロセッサでは、アプリケーション開発工数の削減に向け、オープンソースのLinuxディストリビューションやSTとサード・パーティ企業が提供する次世代システム・ツールセットを存分に活用できます。

STM32開発者向け総合ページ

STM32 Developer Zone
マイコン
STM32 Developer Zone
マイクロプロセッサ