ST7コアは、業界標準の8bitアーキテクチャを採用しています。STは、高級言語プログラミングをサポートできるようにすると同時に、割込み処理機能も組込んでいます。この8bitマイクロコントローラ ST7ファミリは、フラッシュ・プログラミングの柔軟性と、さまざまなアプリケーションへの応用に最適な堅牢性を備えています。
注目ビデオ
推奨コンテンツ
- ST72321BJ6 8-BIT MCU WITH 32 TO 60K FLASH/ROM, ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE