-
The ST25TA02K device is an NFC tag IC.
It embeds an EEPROM memory, and can be operated from a 13.56 MHz RFID reader or an NFC phone.
The ST25TA02K is an NFC Forum Type 4 Tag; it communicates using the ISO/IEC 14443 Type A protocol.主な特徴
- Contactless interface
- NFC Forum Type 4 Tag, certified by the NFC Forum
- ISO/IEC 14443 Type A
- 106 kbps data rate
- Internal tuning capacitance: 50 pF
- Memory
- 256-byte (2-kbit) EEPROM
- Supports NDEF data structure
- Data retention: 200 years
- Endurance: 1 million erase-write cycles
- Reads up to 255 bytes in a single command
- Writes up to 54 bytes in a single command
- Chaining capability
- 7-byte unique identifier (UID)
- 128-bit passwords protection
- 20-bit event counter with anti-tearing
- Contactless interface
サンプル & 購入
製品型番 | パッケージ | 梱包タイプ | 温度(℃) | 製品ステータス | 概算価格(USS) | 数量 | ECCN (US) | Country of Origin | 詳細 | 販売代理店からオーダー | STからオーダー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | max | |||||||||||
ST25TA02K-AC6F5 | 75UM GOLD BUMPED DICE | Not Applicable | - | - | NRND | - | - | EAR99 | - | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください | ||
ST25TA02K-AC6G5 | GOLD BUMPED DICE | Not Applicable | - | - | NRND | 0.12 | 10000 | EAR99 | - | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください |
ST25TA02K-AC6F5
パッケージ
75UM GOLD BUMPED DICE梱包タイプ
Not ApplicableUnit Price (US$)
*ST25TA02K-AC6G5
パッケージ
GOLD BUMPED DICE梱包タイプ
Not ApplicableUnit Price (US$)
0.12*(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office or our Distributors
ビデオ
ソフトウェア製品
評価ツール
製品型番 | 製品ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|
ST25TA02K-AC6F5 | NRND | 75UM GOLD BUMPED DICE | インダストリアル | N/A | |
ST25TA02K-AC6G5 | NRND | GOLD BUMPED DICE | インダストリアル | N/A |
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.