概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • STA8088CWG is a single die standalone positioning receiver IC working on multiple constellations (GPS/Galileo/Glonass/QZSS).

    The minimum BOM and small WL-CSP package (16 mm2) make STA8088CWG the ideal solution for low-cost and small footprint products such hand-held computers, cameras, data loggers, and sports accessories.
    The device is offered with a complete GNSS firmware which performs all GNSS operations including tracking, acquisition, navigation and data output.

    主な特徴

    • STMicroelectronics®3rd generation positioning receiver with 32 Tracking channels and 2 fast acquisition channels compatible with GPS, Galileo and Glonass systems
    • Embedded RF Front-End with separate GPS/Galieo/QZSS and Glonass IF outputs
    • Embedded low noise amplifier
    • -162 dBm indoor sensitivity (tracking mode)
    • Fast TTFF <1 s in Hot start and 35s in Cold Start
    • High performance ARM946 MCU (up to 208 MHz)
    • 256 Kbyte embedded SRAM
    • Real Time Clock (RTC) circuit
    • 32-bit Watch-dog timer
    • 2 UARTs
    • 1 I2C master/slave interface
    • 1 External SQI Flash interface
    • USB2.0 dual-role full speed (12 MHz) with integrated physical layer transceiver
    • 2 Controller Area Network (CAN)
    • 2 channels ADC (10 bits)
    • 3 Embedded 1.8 V voltage regulators
    • I/O level selectable 1.8 V or 3.3 V
    • Operating condition:
      • VDD12: 1.2 V ±10%
      • VDD18/RF18: 1.8 V ±5%
      • VLPVR1.62 V to 3.6 V
      • VddIO: 1.8 V ±5%; 3.3 V ±10%
    • Package:
      • WL-CSP77 (4 x4 x0.6 mm)
    • Ambient temperature range: -40/+85°C

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
Quantity
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
STA8088CWG WLCSP MSL1 Tape And Reel
Active
- - 7A994 -

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

STA8088CWG

パッケージ

WLCSP MSL1

梱包タイプ

Tape And Reel

Unit Price (US$)

*

製品ステータス

Active

Unit Price (US$)

-

Quantity

-

ECCN (US)

7A994

Country of Origin

-

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨製品

推奨コンテンツ

ソフトウェア製品

    • 製品型番

      Dead Reckoning Automotive Way - Sensor fusion firmware for Teseo Family (STA80)

      PC software tool to manage, configure and evaluate the performances of Teseo GNSS family

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      DB2174
      GPS/Galileo/Glonass/QZSS receiver
      3.0
      354.87 KB
      PDF
      DB2174

      GPS/Galileo/Glonass/QZSS receiver

    • 概要 Version Size Action
      UM2399
      ST Teseo III binary image - User manual
      4.0
      5.84 MB
      PDF
      UM2399

      ST Teseo III binary image - User manual

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STA8088CWG
Active
WLCSP MSL1 Industrial Ecopack2

STA8088CWG

Package:

WLCSP MSL1

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

WLCSP MSL1

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サポート &フィードバック