STのバッテリ・チャージャICは、携帯コンスーマ機器、スマートフォン、ウェアラブル機器向けに設計されています。
STのバッテリ・チャージャICには以下の製品が含まれます。
- 高度に集積化されたリニアおよびスイッチモード充電器:従来型の有線充電ソリューション向けの機能も追加されています。
- ワイヤレス給電ソリューション:さまざまな実装要件に合わせて最適化されたトランスミッタおよびレシーバ・チップセットを備え、Qiなどの主要ワイヤレス充電規格への対応が可能です。
あらゆるリチウムイオン充電バッテリに対応し、高効率を提供するとともに、超小型充電ソリューションの設計を可能にします。
注目ビデオ
- STUSBCD01B USB charger detection interface
- STNS01 Li-Ion Linear Battery Charger with LDO
- STC4054 800mA Standalone linear Li-Ion battery charger with thermal regulation
- L6924U USB compatible battery charger system with integrated power switch for Li-Ion/Li-Polymer
- STBC08 800mA STANDALONE LINEAR Li-Ion Battery charger with thermal regulation
- L6924D Battery charger system with integrated power switch for Li-Ion/Li-Polymer
- STCC2540 USB charging controller with integrated power switch
- STBC03 Li-Ion linear battery charger with LDO and load switches
- STBC15 Ultra-low current consumption linear battery charger
- STBC02 Li-Ion linear battery charger with LDO, load switches and reset generator